Por favor elija país e idioma:

Recuperación en cuestión de segundos

B&R ha integrado la función de seguridad Safe Torque Off (STO) en su sistema de pistas inteligente ACOPOStrak. Después de una parada de emergencia, todas las posiciones de las lanzaderas y las secuencias de movimientos permanecen almacenadas. Ello permite que la pista vuelva a ponerse en marcha justo donde se detuvo. Los tiempos de inactividad y los desplazamientos improductivos se reducen al mínimo y la disponibilidad del sistema aumenta.

En general, cuando se activa la parada de emergencia se corta la alimentación eléctrica de todo el sistema. La máquina se detiene y pierde toda la información. A continuación, debe vaciarse manualmente y reiniciarse desde cero. Este procedimiento puede durar varias horas. Con el sistema inteligente ACOPOStrak, la parada de emergencia activa la función de seguridad STO. La desactivación segura de impulsos interrumpe la alimentación enviada al servoaccionamiento. Así se evita que se genere un par eléctrico, por lo que la pista no puede ponerse en marcha involuntariamente. La función está certificada para el nivel de seguridad SIL 2 / PL d / Cat. 3.

Tiempo medio mínimo de reparación

El proceso de parada de emergencia con la función STO no interrumpe la alimentación eléctrica para la detección de la posición y el control. Se conservan todas las posiciones de las lanzaderas, los perfiles de movimiento y los datos de carga útil del producto. El sistema de pistas puede ponerse en marcha en cuestión de segundos y volver a empezar en el punto donde se detuvo. Además, el esfuerzo que supone el análisis de riesgos se reduce al mínimo, ya que la función de seguridad STO está certificada de antemano. Los productos pueden comercializarse más rápidamente. La función está certificada para un período de 20 años, con lo cual el sistema de pistas está preparado para el futuro.

Tamaño muy reducido

ACOPOStrak tiene un tiempo máximo de respuesta a los errores de tan solo seis milisegundos. En el contexto del análisis de riesgos, el tiempo de respuesta a los errores es un factor decisivo para el cálculo de las distancias de seguridad. Gracias a sus tiempos de respuesta extremadamente reducidos, ACOPOStrak permite reducir al mínimo las holguras y que la máquina quede perfectamente integrada alrededor de la pista. Se cumplen todos los requisitos de seguridad de la Directiva de Maquinaria.

Puntos destacados

  • No se produce ninguna pérdida de datos en la parada de emergencia
  • Tiempo medio mínimo de reparación
  • Aumento de la disponibilidad del sistema
  • Las rápidas respuestas de seguridad permiten un diseño compacto

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo