Por favor elija país e idioma:

El sistema de pistas inteligente SuperTrak también está disponible ahora en una variante diseñada para el montaje vertical. Ello ayuda a optimizar la producción por metro cuadrado de superficie. También facilita en gran medida el acceso a los componentes electrónicos.

En la orientación vertical, las lanzaderas tienen una capacidad de carga útil muy superior. Si los productos solo se transportan en la parte superior del SuperTrak, el peso no se soporta magnéticamente. En cambio, la carga se transfiere directamente a los rodillos. Además, la orientación vertical de la pista simplifica el montaje y ofrece la máxima estabilidad.

Puntos destacados

  • Acceso más sencillo a la electrónica de potencia
  • Instalación más sencilla
  • Mayor carga útil
  • Rendimiento optimizado por metro cuadrado de superficie

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo