Por favor elija país e idioma:

Implementación más rápida de sistemas de pistas

El software mapp Trak de B&R ofrece tres nuevas herramientas de diseño para el sistema de pistas inteligente ACOPOStrak. Simplifican el diseño mecánico, eléctrico y térmico de la pista. Los costes de refrigeración y consumo energético pueden mantenerse bajos, aumentando simultáneamente el rendimiento. Los gastos generales de ingeniería para el sistema de pistas se reducen considerablemente.

Las lanzaderas se sostienen en la pista mediante la acción de la fuerza magnética. Para que no pierdan su adherencia incluso a altas velocidades, mapp Trak ofrece una herramienta de diseño mecánico para calcular la velocidad máxima de las lanzaderas. El software muestra la velocidad a la que puede acelerar la lanzadera y a qué velocidad puede entrar en una curva. Con las opciones de simulación integradas en mapp Trak, el desarrollador también puede realizar pruebas para identificar el número y la velocidad óptimos de las lanzaderas para maximizar la productividad. Ya no es necesario realizar costosas y lentas pruebas de hardware.

Puntos destacados

  • Menos gastos generales de programación
  • Velocidad optimizada de la lanzadera
  • Eficiencia energética optimizada
  • Diseño eléctrico simplificado < Refrigeración adaptada individualmente

Requisitos de potencia en detalle

mapp Trak también ofrece una herramienta de diseño eléctrico. Esta nueva función detecta la cantidad de energía eléctrica necesaria en cualquier punto del sistema de pistas. El software muestra exactamente dónde se producen los picos de potencia. Al principio del desarrollo de la máquina, puede verse cuánta potencia se necesita para cada tramo de la pista y también en total. Así puede planificarse y diseñarse en consecuencia el suministro de energía. La eficiencia energética de la máquina se optimiza.

Personalización del sistema de refrigeración

La herramienta de diseño térmico calcula la cantidad de calor que genera cada segmento de la pista y que se libera al medio ambiente. Estos cálculos pueden utilizarse para diseñar el sistema de refrigeración de toda la máquina. También puede deducirse cuál es el enfoque de refrigeración más efectivo para el área circundante en la nave de producción.

Simulación para un funcionamiento eficiente

Los resultados de los cálculos de las herramientas de diseño se integran inmediatamente en la simulación integrada de mapp Trak. El desarrollador puede plantearse distintas posibilidades en su PC de escritorio, sin las limitaciones y riesgos de un sistema real. La simulación se comporta exactamente como un sistema ACOPOStrak real. Este software es idéntico al software del sistema que posteriormente se utilizará en el control. Puede alternarse en cualquier momento entre el funcionamiento simulado y el real.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo