Por favor elija país e idioma:

B&R presenta una nueva generación de controles X20 con procesadores Intel Apollo Lake I. Los nuevos controles se distinguen por un rendimiento notablemente superior, memoria RAM adicional y memoria flash integrada. Además, esta generación de controles es compatible con OPC UA sobre TSN y puede utilizarse como dispositivo maestro a nivel de campo en las redes correspondientes.

  • Puntos destacados
  • Compatible con OPC UA sobre TSN
  • Amplio espectro de potencia
  • Con o sin CompactFlash

La nueva generación de controles ofrece una potencia de cálculo considerablemente superior a la de las anteriores generaciones de X20, manteniendo el mismo diseño compacto. Los controles están equipados con procesadores Intel de alta velocidad y permiten unos tiempos de ciclo de hasta 100 µs. También ofrecen una caché L2 de gran tamaño, una unidad de coma flotante (FPU) más rápida y un acceso RAM más rápido para un óptimo procesamiento de los comandos.

Memoria flash integrada

La nueva generación de controles X20 dispone de memoria flash integrada. Ello les permite poder funcionar de forma alternativa sin una tarjeta CompactFlash. En este caso, la unidad flash integrada sustituye la funcionalidad de la tarjeta CompactFlash.

Al igual que con el resto de los controles X20, un máximo de 250 módulos de E/S pueden conectarse directamente a los controles e integrarse a la perfección. Todo el sistema ahorra mucho espacio en el armario eléctrico. Incluso con su diseño compacto, el control dispone de una fuente de alimentación integrada para sí mismo y para los módulos de E/S conectados.

Las interfaces integradas disponibles son POWERLINK, Ethernet estándar compatible con TSN, CAN, RS232 y USB. Pueden añadirse interfaces adicionales a través de módulos de comunicaciones.

PLCs X20

X20CP3684
X20CP1684

X20CP3685
X20CP1685

X20CP3686X
X20CP1686X

CPU

0,4 GHz (comp.)

0,8 GHz

1,3 GHz

Tiempo de ciclo ultrarápido

400 μs

200 μs

100 μs

RAM

512 MB

1 GB

RAM no volátil

1 MB

Memoria flash integrada

1 GB

2 GB

Memoria extraíble

A través de memoria flash USB y CompactFlash

Ethernet

1x 10/100/1000 Base-T (TSN)

POWERLINK

OPC UA sobre TSN

USB 2.0

2x

Ranuras de interfaz

3x/1x

3x/1x

3x/1x

Margen de tiempo RTC

Mantenido con batería

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo