Por favor elija país e idioma:

Duplica la capacidad de almacenamiento

B&R está ampliando su serie Compact-S con un control compacto adicional. El nuevo X20CP0484-1 dispone de 512 MB de RAM y de 2 GB de memoria flash interna. La capacidad de RAM es el doble de los anteriores modelos Compact-S y resulta ideal para aplicaciones que requieren una gran cantidad de memoria y un alto rendimiento.

Con una anchura de solo 37,5 mm incluyendo la fuente de alimentación, el X20CP0484-1 forma parte de la gama de controles compactos. El control consigue unos tiempos de ciclo de hasta 400 μs. Equipado con Ethernet, POWERLINK, USB y RS232, el control ofrece numerosas opciones de comunicación. También está disponible una interfaz CAN opcional. Al no utilizar ventiladores ni baterías, no necesita ningún tipo de mantenimiento.

  • Puntos destacados
  • Duplica la RAM
  • Extremadamente compacto
  • Sin mantenimiento
  • Preparado para el futuro

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo