Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Topologías flexibles con SDL3

Convertidor SDL3 para Automation PCs

Smart Display Link 3 ofrece ventajas adicionales cuando se utiliza junto con un convertidor externo. Por ejemplo, se puede utilizar para conectar los Automation Panel a todos los dispositivos Automation PC 910, Automation PC 620 y Automation PC 810, así como a todos los Panel PCs. La actualización de los sistemas a SDL3 durante el proceso de adaptación o modificación es extremadamente fácil.

El convertidor SDL3 también puede gestionar la tensión de alimentación, por lo que a menudo no se requiere ninguna fuente de energía adicional en el panel. Utilizando el interface SDL3 integrado, es posible conectar dos Automation Panels a un Automation PC 910 en el modo de pantalla dual independiente.

Uso flexible con todas las series de productos

El diseño modular de los Automation Panels proporciona la flexibilidad necesaria para utilizar SDL y SDL3 con todas las generaciones de productos. SDL3 puede incluso utilizarse con los sistemas de brazo articulado existentes y modelos específicos para cada cliente.

Automation PC 910 con opción de transmisor Smart Display Link 3 integrado.

  • Conectado a través de SDL3 al Automation Panel (táctil y multitáctil)
  • Automation Panel con alimentación de 24 VCC
Topo1

Automation PC con convertidor SDL3 externo

  • Conectado a través de SDL3 al Automation Panel (táctil y multitáctil)
  • Automation Panel con alimentación a través de SDL3
Topo2

Automation PC 910 con Smart Display Link 3 integrado y conversor SDL3 externo.

  • Conectado a través de SDL3 a dos pantallas Automation Panel (táctil y multitáctil)
  • Alimentación de 24 VDC al Automation Panel en el APC910
  • Alimentación al Automation Panel del convertidor SDL3 a través de SDL3
Topo3
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.