Grandes ventajas

Los PCs de B&R se han diseñado y fabricado para satisfacer las demandas de los clientes industriales en máxima robustez, fiabilidad y disponibilidad a largo plazo. Los responsables de una larga lista de industrias eligen los PC industriales de B&R porque saben que aunque algunos PC parecen asequibles en un primer momento, a largo plazo resultan ser los más costosos. En definitiva, lo que importa es el coste total dentro del ciclo de producción, y ahí es donde los PCs industriales de B&R permiten obtener los mejores resultados.

Potente

El Automation PC 910 es una verdadera central de potencia. Equipado con tecnología vanguardista como los procesadores Intel Core i-series de última generación, el Automation PC 910 es la elección ideal para aplicaciones exigentes, incluyendo aquellas con complejas aplicaciones de HMI. Los interface USB 3.0 proporcionan una conexión óptima para la integración de sistemas de visión industrial. Y están los evidentes beneficios de sustituir varios PCs de menor potencia por una única unidad de alto rendimiento.

Eficiente energéticamente

Otra de las ventajas de la tecnología Intel Core i-series de última generación es que permite aumentar notablemente el rendimiento y además reducir el consumo energético, maximizando la eficiencia energética y permitiendo prescindir casi por completo de los ventiladores internos. Con la disipación de potencia reducida del Automation PC 910, las aplicaciones que requieren de manera especial el uso de varios PCs industriales, se beneficiarán enormemente de un mejor uso de energía.

Robusto

El robusto diseño del Automation PC 910 es ideal para una operación continua en los entornos más rigurosos. No incluye conexiones de cables internos y está disponible en muchas variaciones sin ningún tipo de parte giratoria.

Fiable

Cada PC se somete a exhaustivas pruebas de funcionamiento antes de su envío. Se inspeccionan minuciosamente todas las propiedades del sistema, los componentes y los interfaces. Después de muchos años de funcionamiento fiable, los beneficios serán evidentes.

Personalizado

El Automation PC 910 puede adaptarse perfectamente a las necesidades específicas de cada aplicación. El proceso empieza seleccionando un procesador con el rendimiento adecuado y el tamaño de la carcasa, para luego ir incorporando los demás elementos necesarios: por ejemplo, capacidad de memoria y medios de almacenamiento tales como CFast, HDD o SSD.

APC910 - 1 slot
APC910 - 2 slot
APC910 - 5 slot

Listo para usar

Estos PCs industriales se entregan completamente listos para usar. Los fabricantes de equipos originales (OEM) pueden solicitar el envío de un Automation PC directamente al distribuidor del armario eléctrico con todo el software instalado. Bajo demanda, B&R puede congelar versiones de BIOS y firmware para garantizar una permanencia a largo plazo: una gran ventaja para máquinas y sistemas con certificación individual.

Disponibilidad a largo plazo

El Automation PC 910 estará disponible a lo largo de los años. Una vez integrado el PC en una máquina, el fabricante de ésta ya ha completado el mantenimiento. La máquina entra en la producción en serie y puede continuar fabricándose durante más de una década.

APC910 Langzeitverfügbarkeit
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.