Flexible tecnología del panel

Los Automation PC proporcionan muchas opciones flexibles para la conexión de paneles remotos. Para ayudar al operario a controlar todos los procesos en todo momento, por ejemplo, el modo de pantalla dual independiente permite que dos pantallas muestren contenido diferente.

  • Smart Display Link

  • DVI Link

  • DisplayPort

Smart Display Link

Para los distintos paneles de campo (tanto personalizados como estándar) el Automation PC 910 viene equipado con el reconocido interface SDL. Representa una forma simple de conectar un PC y una pantalla mediante un solo cable. Smart Display Link suministra a la unidad de visualización no sólo los datos de imagen, sino también todos los datos que necesita para gestionar la pantalla táctil, los LEDs, las teclas y el interface USB remoto. Incluso permite utilizar hasta cuatro paneles por línea, por lo que es posible distribuir las estaciones de operario alrededor de las máquinas y los sistemas expansivos, como sea necesario. Un bloqueo de software impide que las operaciones en los paneles conectados interfieran las unas con las otras.

DVI Link

DVI, acrónimo de Digital Visual Interface, se basa en el estándar definido por Display Working Group para conectar monitores de TFT en el sector de oficinas. A diferencia de Smart Display Link, DVI sólo transfiere datos de imagen. Los canales de comunicación adicionales para utilizar una pantalla táctil, por ejemplo, deben establecerse mediante cables adicionales. El puerto SDL del Automation PC 910 también transfiere señales DVI, lo cual permite conectar fácilmente un monitor TFT estándar, siempre que sea necesario. Un interface DVI-I adicional permite utilizar dispositivos analógicos con un puerto RGB utilizando un adaptador.

DisplayPort

Además del puerto SDL/DVI integrado, el Automation PC 910 también dispone de un interface DisplayPort. DisplayPort se basa en el interface de pantalla digital, cada vez más popular en el mercado de consumo. Según las especificaciones, DisplayPort permite una mayor resolución (máximo 3840 x 2160) que DVI single-link (1920 x 1200). En las aplicaciones industriales, DisplayPort es la mejor opción para utilizar grandes paneles estándar en las estaciones de control.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.