Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Dispositivos periféricos in situ

Todos los Automation Panels aceptan USB. Mientras que las señales USB se transfieren a través de un cable separado con DVI link (USB no forma parte del estándar DVI), USB está completamente integrado en el SDL. Todos los Automation Panels están equipados con un hub USB que proporciona hasta tres puertos USB. Los dispositivos periféricos USB, como unidades de CD-ROM, unidades flash USB, o teclados pueden conectarse fácilmente al equipo operativo. No es necesario el acceso al armario eléctrico. Los Automation PC también se pueden iniciar a través de USB, compatible en las dos primeras pantallas hasta una longitud de segmento de 30 m. Si la longitud de segmento supera los 30 m, sólo se acepta USB en una pantalla. En este caso, la longitud de segmento máxima es de 40 m.

Peripheriegeraete
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.