Por favor elija país e idioma:

Visión

Sensor inteligente y cámara inteligente

Sensor de imagen

Tamaño del sensor

1/2"

1/1,8"

2/3"

Número de píxeles

1,3 megapíxeles

3,1 megapíxeles

5,0 megapíxeles

Resolución [px]

1280 x 1024

2048 x 1536

2448 x 2048

Fotogramas por segundo máximos

165 fps

43 fps

55,6 fps

35,7 fps

Modo de sensor de línea

x

-

-

-

Lentes

Montura C

x

x

x

x

Distancias focales fijas [mm]

4.6 / 6 / 8 / 12 / 16 / 25

16 / 25

- Ajuste de enfoque electrónico

x

x

x

x

- Filtro polarizador opcional

x

x

x

x

LED

Configuration

1 o 4 colores por cámara

Longitud de onda de LED

IR (850 nm), rojo, verde, lima, azul, blanco, UV (395 nm)

Tiempo mínimo de exposición

1 µs

Máx. fluctuación del sistema

< 1 µs

Conexiones

Bus de campo

POWERLINK con hub integrado, compatible con cadena margarita

Entradas digitales

24 V DI, sink/fuente

Salidas digitales

24 V DO, 0,5 A

Dimensiones

Con lente integrada [mm]

115,5 x 78 x 68

Montura C (sin lente) [mm]

115,5 x 78 x 45

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente

0 - 50 °C

Protección

IP67

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo