Por favor elija país e idioma:

Barra de luz

Sistema de retroiluminación

Variantes

Único

4x

6x

8x

150

300

Tiempo mínimo de exposición

1 µs

Máx. fluctuación del sistema

< 1 µs

Ajuste electrónico de ángulo

-40° a +90°

-

-

LED

Configuration

1 o 4 colores por luz

Longitud de onda de LED

IR (850 nm), rojo, verde, lima, azul, blanco, UV (395 nm)

Conexiones

Bus de campo

POWERLINK con hub integrado, compatible con cadena margarita

Dimensiones [mm]

113 x 87 x 62

300 x 300 x 100

370 x 370 x 100

450 x 450 x 100

159 x 159 x 43

310 x 310 x 43

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente

0-50 °C

Protección

IP67

IP54

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo