Por favor elija país e idioma:

Los potentes sistemas de retroiluminación están disponibles en dos tamaños.

B&R ha desarrollado y patentado un sistema de iluminación integral para su solución de visión. El control de iluminación está sincronizado con el sistema de automatización en el rango sub-µs. Las barras de luz modulares y la amplia variedad de sistemas de retroiluminación garantizan unos resultados óptimos, incluso en situaciones de iluminación difíciles.

  • Puntos destacados
  • Control de iluminación con precisión de µs
  • LED de alto rendimiento (inmunes a la luz externa)
  • Adaptación automática a cada situación

Hoja de datos:

Como partes integrales del sistema de automatización, tanto las cámaras como la iluminación se sincronizan fácilmente con otros sensores, posiciones del motor y eventos en la aplicación de la máquina. El control de la iluminación con una precisión de microsegundos está garantizado incluso al sincronizar múltiples cámaras y fuentes de luz.

Cada luz dispone de un control estroboscópico integrado, por lo que no es necesario utilizar ningún hardware externo. El control garantiza un preciso suministro de la corriente de impulso a los potentes LED. De esta forma se permite que los pulsos de luz tengan una intensidad máxima al menos durante un microsegundo. Por lo tanto, el sistema de visión B&R también se puede utilizar sin ningún problema en aplicaciones de alta velocidad.

Las barras de luz flexibles disponen de un ajuste electrónico de ángulo y permiten implementar la iluminación de campo claro (izquierda) y la iluminación de campo oscuro (derecha) con el mismo dispositivo, simplemente cambiando un solo parámetro.

Alto rendimiento constante

Las barras de luz flexibles están disponibles individualmente o dispuestas como luces anulares en grupos de cuatro, seis u ocho. Los sistemas de retroiluminación están disponibles en dos tamaños. Cada luz puede incorporar hasta cuatro colores diferentes de LED a la vez. La selección abarca desde el blanco y varios colores visibles hasta el infrarrojo y el ultravioleta. De esta forma resulta posible conseguir el contraste, el color, la iluminación y la intensidad correctos para todo tipo de aplicaciones.

Inmune a la luz externa

Las ventajas de la iluminación de alto rendimiento no son únicamente que permite una exposición rápida de los objetos en rápido movimiento, sino que también elimina casi por completo la influencia de la luz externa, un motivo de errores que a menudo se subestima. La supresión de la luz externa es un factor crucial en la calidad de los resultados de inspección y medición.

Las luces anulares están compuestas por cuatro, seis u ocho barras de luz, y ofrecen una iluminación excepcionalmente homogénea.

Calibrado de fábrica

B&R calibra sus barras de luz y sistemas de retroiluminación antes de entregarlos. Esto significa que los componentes de la iluminación pueden intercambiarse «in situ», sin que deba cambiarse la aplicación de visión artificial. Dado que la intensidad de los LED varía con los cambios de temperatura, B&R también ha integrado el seguimiento de la temperatura para ajustar automáticamente la potencia de los LED.

Cableado simple

Integrada en la red de la máquina a través de un conector híbrido M12, que también suministra la potencia necesaria de 24 VCC, los sistemas de iluminación B&R solo necesitan un único cable. Una segunda conexión híbrida permite un cableado en cadena margarita con luces adicionales o la cámara.

Flexibilidad durante el funcionamiento

Muchas aplicaciones de visión artificial requieren una alineación muy precisa de la fuente de luz para lograr unos buenos resultados. Por lo tanto, las barras de luz de B&R ofrecen un ajuste electrónico de ángulo desde -40° hasta +90°.

Al producir múltiples productos en la misma máquina, puede optimizarse el ángulo de iluminación para cada lote: basta con configurarlo una vez para cada producto y guardarlo como parte de la receta del lote. El ajuste electrónico de ángulo en las luces anulares permite optimizar el cono de luz.

Ajuste la configuración en cualquier momento

Al igual que el ángulo de las barras de luz, todos los demás parámetros de iluminación pueden configurarse durante el funcionamiento para optimizar la iluminación o adaptarse a nuevos productos. La combinación de LED de diferentes colores permite ajustar la longitud de onda durante el funcionamiento para optimizar el contraste. Los datos de diagnóstico pueden leerse desde las luces siempre que se quiera gracias a su conexión de red.

Potentes sistemas de retroiluminación

Disponibles en dos tamaños, los sistemas de retroiluminación son extremadamente potentes. Al igual que todas las demás luces de B&R, incluyen un control estroboscópico integrado y pueden utilizarse de una manera extremadamente flexible gracias a los cuatro colores de luz que pueden cambiarse durante el funcionamiento. La intensidad de la luz es totalmente homogénea, un requisito esencial para la reproducibilidad en aplicaciones de medición.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo