Por favor elija país e idioma:

El nuevo sistema de visión artificial de B&R está totalmente integrado en su entorno de software de la tecnología mapp. El desarrollo, control y diagnóstico del proyecto se gestionan en mapp, lo que facilita su implementación y enlace con otras funciones mapp.

Funciones como la activación y la captura de imágenes forman parte de la aplicación de la máquina. Pueden sincronizarse con la misma facilidad y precisión que las señales de E/S y los movimientos de los ejes. Con los componentes de software predefinidos de mapp Vision, se trata simplemente de configurar los enlaces entre cada una de las funciones. Ya no es necesario efectuar el tradicional trabajo de programación.

Datos como la posición y la orientación están disponibles como variables en tiempo real en la aplicación de la máquina, sin tener que realizar una laboriosa asignación. Bastan unos pocos clics para integrar las imágenes del sistema de visión artificial en la aplicación de HMI mapp View.

La integración del control de iluminación en la aplicación de la máquina también es muy sencilla. La iluminación externa simplemente se asigna a una cámara en el software. El control de la luz se sincroniza automáticamente con la grabación de la imagen.

  • Puntos destacados
  • Integrado con otros componentes mapp
  • Fácil programación
  • Fácil puesta en marcha
  • Fácil diagnóstico

Fácil puesta en marcha

Las funciones de visión pueden preconfigurarse durante el desarrollo en Automation Studio. Una gran parte del trabajo de ingeniería puede realizarse en la oficina utilizando imágenes guardadas. El ajuste detallado se realiza directamente en la HMI de la máquina en mapp Cockpit, la intuitiva herramienta de diagnóstico y puesta en marcha de mapp. No es necesario utilizar una herramienta de desarrollo especial.

Cualquier parámetro que deba modificarse en la máquina puede transferirse fácilmente al proyecto de desarrollo. Los parámetros de la aplicación de la máquina y el proyecto de desarrollo se muestran uno al lado del otro en un resumen comparativo. Se resaltan las diferencias y el operario puede seleccionar fácilmente en qué sentido aplicar los cambios.

Todos los parámetros relevantes para la cámara y la iluminación pueden ajustarse durante el funcionamiento mediante recetas. Ello permite adaptar el color, el ángulo y el punto focal de las barras de luz a diferentes lotes de productos.

Conexión en red automática

Los diferentes productos a menudo requieren diferentes ajustes para que la cámara y la iluminación consigan unos resultados óptimos. El vínculo entre el sistema de gestión de recetas mapp Recipe y mapp Vision facilita el cumplimiento de este requisito. Una receta de producto también incluye los parámetros correctos de cámara e iluminación, por lo que se aplican automáticamente.

Para garantizar que solo los operarios autorizados puedan cambiar los parámetros del sistema de visión artificial, mapp Vision puede vincularse al sistema de gestión de usuarios, mapp User. Ello permite definir qué roles de usuario pueden realizar según qué cambios y guardar un registro en el sistema mapp Audit que documenta qué cambios se han realizado y quién los ha realizado.

Integrado en la HMI

Las imágenes capturadas y los resultados del procesamiento de imágenes pueden integrarse en la aplicación de HMI basada en la web utilizando mapp View.

La aplicación de HMI puede verse en un PC de escritorio, una tablet o un smartphone.

Puede utilizarse una selección de componentes HMI predefinidos, conocidos como widgets, para las funciones de visión artificial. La posibilidad de superponer objetos detectados encima de la imagen capturada, por ejemplo, hace que resulte sencillo comprobar si la aplicación de la máquina funciona de la forma esperada, lo que acelera notablemente tanto el desarrollo como la puesta en marcha.

Una vez la máquina está operativa, puede resaltarse cuál de los objetos identificados en la imagen capturada se utilizará para los siguientes pasos del procesamiento. Esto podría incluir objetos, por ejemplo, que solo pueden seguir procesándose si no se superan los valores límite permitidos. La información adicional, como por ejemplo la posición y la orientación, puede superponerse encima de la imagen o mostrarse fuera del fotograma.

Al igual que todos sus productos de automatización, el sistema de visión artificial de B&R se programa utilizando los componentes predefinidos de la tecnología mapp. La aplicación resultante lo cubre todo, desde el control de procesos y el movimiento hasta la visión artificial y la HMI.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo