Por favor elija país e idioma:

Además de la solución de visión totalmente integrada de B&R, el paquete de software mapp Vision hace que las aplicaciones de visión artificial sean mucho más fáciles de crear, mantener y diagnosticar.

La gama completa de funciones de mapp Vision está disponible al instalar la actualización Automation Studio 4.6. Cuando se instala el paquete de tecnología, se instala automáticamente el firmware correcto en todos los componentes que lo necesiten. De esta forma se simplifica considerablemente la configuración y se evitan errores.

B&R ha integrado la biblioteca de visión artificial HALCON de MVTec en mapp Vision. Los algoritmos comprobados permiten disponer de unas soluciones sólidas y de alto rendimiento para la detección de posición, la comprobación de integridad, la evaluación de calidad, la medición y la identificación.

  • Puntos destacados
  • Funciones preconfiguradas
  • Algoritmos de procesamiento de imágenes de última generación
  • Configuración sencilla

B&R ha englobado estos algoritmos en funciones de visión artificial tan potentes como fáciles de configurar. Puede implementarse una amplia gama de tareas sin escribir una sola línea de código.

Identificación

mapp Vision permite gestionar más de 40 tipos de códigos diferentes, incluyendo todos los códigos 1D y 2D más comunes. Además de la información de posición y orientación, el software también ofrece información para la evaluación de la calidad de los códigos, de acuerdo con los criterios de la normativa ISO 15415/15416 con información de clasificación ampliada. Ello permite adaptar los procesos sobre la marcha, por ejemplo para solucionar el tema de los códigos impresos que se desvanecen con el tiempo. La función se optimiza automáticamente y permite conseguir unos resultados fiables incluso a velocidades muy altas.

Lectura de OCR

La función integrada de reconocimiento de caracteres funciona con un algoritmo de aprendizaje profundo. Por lo tanto, la función OCR es muy fiable y permite una lectura de alta velocidad incluso con imágenes de baja calidad o con caracteres difíciles, como las fuentes de las impresoras matriciales. La sencilla interfaz simplifica la implementación de las aplicaciones OCR.

Análisis de regiones

Con mapp Vision, el reconocimiento de la superficie no se limita simplemente a contar los píxeles de una región. Además de determinar el tamaño del área detectada y la posición de su centro geométrico con una precisión de micropíxeles, la función también ofrece información acerca de su orientación y del valor medio de gris. Por lo tanto, el análisis de regiones puede utilizarse para una amplia variedad de tareas, como la detección de posición, la medición, el recuento o el reconocimiento de colores.

Coincidencia

La función de coincidencia identifica fácilmente objetos, su posición y su orientación. Además de la coincidencia basada en los bordes, también está disponible una variante basada en la correlación. Las opciones de configuración flexibles permiten detectar objetos de manera fiable, incluso cuando se visualizan a diferentes escalas. La coincidencia no solo ofrece la posición y orientación del objeto, sino también el tipo de modelo encontrado y la calidad de la coincidencia.

Metrología

Gracias a la metrología, mapp Vision ofrece un instrumento de medición potente y altamente preciso. Los bordes a lo largo de segmentos de círculo o líneas se miden con una precisión de subpíxeles. Ello permite determinar con precisión distancias y radios para el control de calidad o para tareas de posicionamiento y seguimiento en sistemas de agarre mecánico.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo