Por favor elija país e idioma:

Servomotores 8JSB y 8JSQ para aplicaciones higiénicas

Los nuevos servomotores de la serie 8JSB y 8JSQ cuentan con un diseño higiénico que permite una limpieza eficiente en las áreas de producción de alimentos e ingeniería biomédica. Con sus superficies lisas y la protección IP69K, fueron desarrollados observando estrictamente los estándares de higiene EHEDG y FDA.

Cooling type / Construction B
Cooling type / Construction Q
Accessories

Servomotores de acero inoxidable 8JSB y 8JSQ

Los nuevos servomotores de la serie 8JSB y 8JSQ cuentan con un diseño higiénico que permite una limpieza eficiente en las áreas de producción de alimentos e ingeniería biomédica. Con sus superficies lisas y la protección IP69K, estos motores fueron desarrollados observando estrictamente los estándares de higiene EHEDG y FDA. Son la mejor opción para entornos con condiciones ambientales hostiles o para entornos en los que las máquinas deben trabajar en procesos asépticos. Estos motores se caracterizan por la densidad de potencia más alta en su clase. La carcasa de acero inoxidable regular con un acabado de superficie inferior a 0,8 µm, esquinas redondeadas y transiciones fluidas se ha diseñado sin ningún tipo de protrusión ni elementos contaminantes, permitiendo una limpieza sencilla, segura y eficiente. Con una placa de características grabada a láser y protección IP69K, estos motores son muy adecuados para procesos de limpieza diaria eficientes.

Ventajas de los motores de acero inoxidable B&R para su aplicación:

  • Instalación y mantenimiento simplificados a través de conectores tipo plug-in
  • Resistente solución de cable único de B&R con conector híbrido integrado para motores de seguridad
  • Diseño higiénico completo, de acuerdo con las directrices EHEDG y FDA para una limpieza óptima
  • Acero inoxidable 100% (carcasa, brida, eje y conectores)
  • Conectores innovadores con protección IP69K y diseño higiénico
  • Resistente a los productos químicos; seguro para alimentos
  • Ideal para máquinas con un diseño abierto
  • Métodos de montaje B5 y B14

Tipo de conexión

El uso de la tecnología de cable único de B&R con realimentación digital minimiza el número de conductos. Los conectores también disponen de protección IP69K y cumplen con las normativas de higiene. Los cables híbridos con conformidad FDA resisten al calor hasta 150 ºC y ofrecen una compensación automática de la presión. Estas características ofrecen una seguridad en el manejo aún mayor, al tiempo que se eliminan los cortes de corriente causados por la formación interna de oxidación o condensación. La solución de cable único de B&R con conector híbrido integrado permite que estos motores se integren perfectamente en el entorno de sistema de B&R, y sus funciones de seguridad abren unas posibilidades de automatización totalmente nuevas para la industria de la alimentación y la farmacéutica.

Chip de parámetros integrado

Toda la información y los datos mecánicos y eléctricos relevantes se almacenan en el encoder EnDat utilizado para los motores síncronos trifásicos B&R. Esto significa que el usuario no tiene que configurar los ajustes del servoaccionamiento. Nada más conectar el encoder al servoaccionamiento y activar toda la electrónica, el motor se identifica automáticamente. El motor envía al servoaccionamiento los parámetros nominales y de límite. A continuación, el servoaccionamiento determina automáticamente los parámetros de control y límite de corriente para el funcionamiento óptimo del motor. El usuario sólo tiene que optimizar los autómatas de posición y velocidad. El entorno de puesta en marcha integrado en B&R Automation StudioTM proporciona todo el soporte necesario.

Además de la asistencia durante la puesta en marcha, también se simplifican las tareas de mantenimiento, y los motores se pueden sustituir sin tener que perder tiempo ajustando parámetros.

Tipos de refrigeración

Los motores de diseño higiénico de la serie 8JSB y 8JSQ disponen de refrigeración automática y están diseñados en acero inoxidable. Sólo están disponibles como una solución de cable único (conector híbrido integrado) con una dirección de conexión "recta". La única diferencia entre ellos es el método de montaje.

La serie 8JSB está diseñada con una construcción de montaje en reborde.

La serie 8JSB está diseñada con una construcción de montaje frontal.

Tamaños

Los motores síncronos trifásicos 8JSB y 8JSQ están disponibles en los tamaños 3, 4, 5 y 6.

Disponen de diferentes dimensiones (especialmente dimensiones de la brida) y potencias nominales. Estos diferentes tamaños se indican con un número representado por (c) en el número de modelo. Cuanto mayor es el número, más grandes son las dimensiones de la brida y la potencia nominal para el motor respectivo.

Tamaños disponibles

Tipo de refrigeración/Construcción

Tamaños disponibles

3

4

5

6

8JS

B

Q

Longitudes

Los motores síncronos trifásicos 8JSB y 8JSQ están disponibles en cinco longitudes distintas. Disponen de diferentes potencias nominales con idénticas dimensiones de la brida. Estas diferentes longitudes se indican con un número representado por (d) en el número de modelo.

Longitud

Tamaños disponibles

3

4

5

6

1

-

2

3

4

-

5

-

-

-

Sistemas de encoder montados sobre el motor

Los motores de diseño higiénico 8JSB/8JSQ pueden entregarse con encoders EnDat 2.2 inductivos. El sistema de encoder se indica en el número de modelo con un código de 2 dígitos (ee).

Opciones del motor

Dependiendo del tamaño y la longitud, se pueden entregar motores de diseño higiénico 8JSB/8JSQ

  • Con varios encoders EnDat 2.2 inductivos
  • Con varias velocidades nominales
  • Con o sin chaveta
  • Con o sin freno

Para ser entregado.

Opciones de motor especiales

Actualmente no se ofrecen opciones de motor especiales para los motores 8JSB/8JSQ.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo