Por favor elija país e idioma:

A menor juego, mayores cargas

Estos reductores disponen de un juego muy bajo y de una rigidez torsional elevada. Son especialmente adecuados para su uso en sistemas que funcionan a alta velocidad y elevados valores de aceleración, y aplicaciones en las que es especialmente importante un juego opcional de <1 minuto de arco.

El engranaje rectificado de esta serie garantiza un nivel de ruido de funcionamiento mínimo y reduce las vibraciones. El uso de rodamientos especiales permite altas fuerzas radiales y axiales. Estos reductores son la elección ideal para el funcionamiento tanto de S1 como de S5. La serie también cuenta con protección IP65, orientación de montaje flexible y funcionamiento libre de mantenimiento a través de la lubricación permanente. Los reductores de la serie premium están disponibles como reductores planetarios angulares, reductores planetarios con brida de salida y reductores planetarios coaxiales.

Reductores planetarios con eje de salida
Reductores planetarios con brida de salida
Reductores planetarios angulares
Accessories 8GA75

Principio de montaje por módulos exclusivo para reductores planetarios

Los reductores estándar son de una sola etapa para relaciones de transmisión i = 3, 4, 5, 8 y 10 y tienen un juego de ≤ 8 - ≤ 15 arcmin. Además, estos reductores también se ofrecen en diseños de dos etapas o de tres etapas. La serie premium proporciona la posibilidad de tener un juego de ≤ 1 arcmin, a la vez que soporta pares de salida elevados. Los reductores serie estándar de B&R permiten elegir entre todas las geometrías de producción establecidas en el mercado en el área de reductores planetarios coaxiales.

  • Esto permite a B&R suministrar reductores para las aplicaciones existentes sin tener que realizar cambios en la máquina.

Con la serie 8GP55, también podrá combinar los rodamientos de salida y la geometría de salida de la serie 8GP60, junto con el juego de torsión de la serie estándar para aplicaciones que no requieren un juego extremadamente reducido. Esto permite gestionar las altas fuerzas radiales y axiales de forma rentable.

  • Se trata de una solución asequible para implementar fuerzas de rodamiento superiores en aplicaciones en las que el juego de la serie estándar es suficiente.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo