Por favor elija país e idioma:

Motores dinámicos compactos

El concepto de maquinaria moderna exige una excelente dinámica y rendimiento en el menor espacio posible. Los motores síncronos trifásicos 8LV de B&R se han desarrollado especialmente para esta área de aplicación y proporcionan a los usuarios una densidad muy alta de potencia para el más alto nivel de soporte en el diseño de máquinas.

Standard motors
Size 1
Size 2
Size 3
Accesorios

8LV - Servotecnología compacta

Si necesita instalar servomotores en espacios muy pequeños, la serie de motores 8LV de B&R es la elección ideal. Equipados con un resolver o con un moderno interface EnDat 2.2, estos motores están preparados para satisfacer las más altas exigencias. A través de su bajo momento de inercia, los motores de la serie 8LV disponen de un diseño altamente dinámico y se caracterizan por sus excelentes propiedades de auto-aceleración. Estos motores disponen de protección IP54 estándar, pero también están disponibles con protección IP65. También están disponibles con un freno opcional. Diseñado para su uso con servoaccionamientos ACOPOSmicro, estos motores ofrecen un rendimiento muy alto y son de los más compactos del mercado. Los servomotores 8LV están recomendados para una amplia gama de aplicaciones y proporcionan una excelente relación calidad-precio en el rango de potencia de hasta 1 kW.

Superficie lisa

La construcción especial de la superficie de la serie de motores síncronos 8LV permite utilizarlos en aplicaciones para el sector de la alimentación y bebidas. Se han evitado por completo las depresiones donde podría acumularse líquido.

Puntos destacados
  • Ultra compactos y altamente dinámicos
  • Rango de potencia de hasta 1 kW para tensiones del bus de 80V CC y 320V CC
  • Encoder multivuelta con la misma longitud
  • Conectores industriales robustos con óptima protección EMC
  • Bloqueo rápido, fácil y automatizado
  • Opcionalmente disponible para montaje directo en el acoplamiento
Tipo de conexión

Tipo de conexión

  • Puntos destacados
  • Apertura rápida SpringTEC®
  • Rango de giro de 300° continuos
  • Bloqueo automático
  • Cableado sin herramientas
  • Diseño compacto
  • Protección EMC
  • Carcasa metálica robusta
Chip de parámetros integrado

Toda la información y los datos mecánicos y eléctricos relevantes se almacenan en el encoder EnDat utilizado para los motores síncronos trifásicos 8LV. Esto significa que el usuario no tiene que configurar los ajustes del servoaccionamiento en el campo. Nada más conectar el encoder al servoaccionamiento y activar toda la electrónica, el motor se identifica automáticamente. Éste envía sus parámetros de clasificación y de límite al servoaccionamiento. A continuación, el servoaccionamiento determina automáticamente los parámetros de control y límite de corriente para el funcionamiento óptimo del motor. El usuario sólo tiene que optimizar los autómatas de posición y velocidad. El entorno de puesta en marcha integrado en B&R Automation StudioTM proporciona todo el soporte necesario. Además de la asistencia durante la puesta en marcha, también se simplifican las tareas de mantenimiento, y los motores se pueden sustituir sin tener que perder tiempo ajustando parámetros.

Tipo de refrigeración y tamaño

Los servomotores de la serie 8LV con refrigeración automática (tipo de refrigeración A) están disponibles en tres tamaños diferentes (1, 2, 3). Disponen de diferentes dimensiones (especialmente dimensiones de la brida) y potencias nominales. Los diferentes tamaños se diferencian por un número (c) en el número de modelo. Cuanto mayor es el número, más grandes son las dimensiones de la brida y la potencia nominal para el motor respectivo.
La serie 8LV está disponible en dos longitudes diferentes. Disponen de diferentes potencias nominales con idénticas dimensiones de la brida. Las diferentes longitudes se diferencian por un número (d) en el número de modelo.

Longitud

Tamaño

1

2

3

2

---

---

3

Tecnología del encoder

Por lo que se refiere al encoder, B&R permite elegir entre un resolver para aplicaciones estándar y un encoder absoluto con el interface EnDat 2.2. El encoder ultra compacto con una longitud inferior a 13 mm dispone de capacidad multivuelta y de un sistema de respaldo de batería. Con 262 144 (218) valores de posición por revolución y 65,536 (216) revoluciones distintas, el encoder proporciona una excelente resolución en un diseño extremadamente compacto.

Capacidad de carga del extremo del eje y los rodamientos

Los servomotores 8LV están equipados con rodamientos de bolas ranurados, lubricados y sellados a ambos lados. Las fuerzas radiales y axiales (Fr, Fa) que se producen en el extremo del eje durante el funcionamiento y la instalación deben estar dentro de las especificaciones que se indican a continuación. Los elementos del rodamiento no deben someterse a golpes o impactos. Una manipulación incorrecta puede disminuir la vida útil de los rodamientos o dañarlos.

Instalación

Las fuerzas axiales (Fa) permitidas durante la instalación de engranajes, acoplamientos, etc. dependen del tamaño del motor y se pueden encontrar en la siguiente tabla:

Tamaño del motor

Fuerza axial permitida Fa [N]

Rodamiento estándar

1

480

2

1000

3

1650

Fuerza radial

La fuerza radial (Fr) en el extremo del eje se compone de las fuerzas de instalación (por ejemplo, la tensión de la correa en las poleas) y de las fuerzas operativas (por ejemplo, el par de carga en el piñón). La fuerza radial máxima (Fr) depende del tipo de extremo del eje, del tipo de rodamiento, de la velocidad media, de la posición en la que se aplica la fuerza radial y de la vida útil deseada de los rodamientos.

La fuerza axial desplaza la posición del eje

La fuerza axial (Fa) en el extremo del eje se compone de las fuerzas de instalación (por ejemplo, el estrés causado por la misma) y de las fuerzas operativas (por ejemplo, el empuje del piñón helicoidal). La fuerza axial máxima (Fa) depende del tipo de rodamiento y de la vida útil deseada del mismo. El rodamiento fijo está asegurado por la brida A (con el tamaño 1 el rodamiento fijo está en la brida del lado B y el rodamiento flotante está en la brida del lado A) con un anillo de retención. El rodamiento flotante está precargado en la brida B con un resorte en la dirección de la brida A. Las fuerzas axiales en la dirección de la brida B pueden provocar que se supere la oblicuidad del resorte y que se supere el juego axial del rodamiento (de unos 0,1 a 0,2 mm). Este desplazamiento puede causar problemas en los motores con frenos o en motores con encoders EnDat. Por lo tanto, no se permite ninguna fuerza axial en la dirección de la brida B al utilizar estos motores.

No se permite aplicar cargas axiales en los extremos del eje de los motores con freno. Deben evitarse especialmente las fuerzas axiales en la dirección de la brida B ya que podrían provocar que el freno fallara.

Determinar los valores permisibles de Fr y Fa

La información para determinar los valores permisibles de Fr y Fa puede extraerse de los datos del motor para los respectivos servomotores. Los valores permisibles se basan en una vida útil del rodamiento de 20 000 horas (cálculo basado en DIN ISO 281).

Opciones del motor

Según los requisitos del cliente, se pueden entregar servomotores de la serie 8LV

  • con varias velocidades nominales
  • con o sin junta de aceite
  • con o sin freno
  • con o sin chaveta

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo