Por favor elija país e idioma:

B&R añade dos nuevos tamaños a su serie de servoaccionamientos montados sobre el motor. Las dos nuevas incorporaciones a la serie ACOPOSmotor facilitan el desarrollo de maquinaria y plantas modulares. Reducen los costes de instalación y ahorran espacio en el armario.

Los nuevos dispositivos cubren un rango de potencia de hasta 0,35 kW, y la versión más pequeña mide solo 60 mm x 90 mm (ancho x alto). A pesar de sus dimensiones compactas, disponen de un servoaccionamiento integrado plenamente operativo con unos tiempos de ciclo del lazo de control con una rapidez de hasta 50 µs. Los motores están disponibles opcionalmente con un reductor integrado.

Cadena margarita

Los dispositivos disponen de dos conexiones para cables híbridos, de modo que se necesita un solo cable para conectarse al armario eléctrico. El cable híbrido transmite tanto la alimentación como la comunicación POWERLINK. Pueden añadirse fácilmente unidades ACOPOSmotor adicionales a través de un cableado en cadena margarita.

Las nuevas variantes de ACOPOSmotor tienen un amplio rango de tensión de 24 a 60 VCC. Gracias al bajo voltaje, no es necesario que los operarios reciban una formación especializada para intercambiar los dispositivos. También puede realimentarse la energía de frenado regenerativa en el bus de continua para reducir el consumo energético general.

Seguridad integrada

La función de seguridad STO está incluida de serie en los servoaccionamientos montados sobre el motor. Se controla a través del cable híbrido, por lo que no se necesita ningún cableado adicional. Las variantes de encoder disponibles incluyen: multivuelta, multivuelta con batería y de una vuelta.

ACOPOSmotor está diseñado para su uso en entornos difíciles. Ofrece protección IP65 y no requiere ventiladores ni disipadores.

Las nuevas variantes de ACOPOSmotor se caracterizan por sus exclusivos conectores giratorios de 300°, que facilitan considerablemente el montaje. Especialmente en espacios reducidos, el ahorro de tiempo y el coste del cableado es notable.

Puntos destacados

  • Tamaño muy reducido
  • Perfecto para maquinaria modular
  • Instalación sencilla
  • Bajo mantenimiento
Las variantes compactas del ACOPOSmotor no requieren un servoaccionamiento adicional
Las variantes compactas del ACOPOSmotor no requieren un servoaccionamiento adicional. El ACOPOSmotor sencillamente se incorpora a la red POWERLINK. La alimentación se suministra a través de una fuente de alimentación ACOPOSmulti.
Las variantes compactas del ACOPOSmotor pueden integrarse en una arquitectura ACOPOSmulti
Las variantes compactas del ACOPOSmotor pueden integrarse en una arquitectura ACOPOSmulti. La alimentación se suministra a través del bus de continua.
Las variantes compactas del ACOPOSmotor pueden conectarse directamente a la fuente de alimentación del ACOPOStrak
Las variantes compactas del ACOPOSmotor pueden conectarse directamente a la fuente de alimentación del ACOPOStrak. Ello simplifica enormemente el cableado de las estaciones de procesamiento a lo largo de la pista. El ACOPOSmotor no necesita una fuente de alimentación adicional.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo