Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Fuente de alimentación innovadora

Leistungsversorgung

Los servoaccionamientos convencionales convierten sólo la mitad de la potencia aplicada de la red eléctrica en potencia mecánica real. El servoaccionamiento ACOPOSmulti abre una nueva vía.

Corrección del factor de potencia

Es importante destacar que sólo se extrae la potencia eficaz de la fuente de alimentación. De esta forma, se reduce la carga conectada y el consumo de corriente de la máquina en un factor de 2 aproximadamente. Esto da como resultado fusibles y secciones de cables más pequeños.

Condiciones de tensión estable

La tensión del bus de continua permanece constante, independientemente de la tensión de alimentación, lo que permite maximizar el uso de los servoaccionamientos y los motores independientemente del lugar de instalación.

Unidad de regeneración de energía integrada

Todos los módulos de alimentación activa 8BVP son capaces de regenerar energía. En lugar de convertirla en calor como suele ser habitual, la energía cinética generada durante el frenado se convierte en energía eléctrica que se regenera en el sistema.

Diagnóstico sofisticado

Los módulos de alimentación inteligentes con conexión a la red a través de POWERLINK ofrecen opciones completamente nuevas para el diagnóstico de la máquina y el sistema.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.