Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Datos técnicos

Información general

  • ID de producto
     
    Información general
     
    Tipo de módulo
    Módulo ACOPOSmotor
    Carga de corriente máxima en el conector híbrido macho de 19 pins
     
    Contactos de potencia
    Máx. 20 A a 40 °C
    Certificación
     
    CE
    cULus
    1)
    FSC
    1)
    Soporte
     
    Software
     
    ACP10
    V2.422 o superior
    Características térmicas
     
    Métodos de refrigeración de acuerdo con la Normativa EN 60034-6 (código IC)
     
    Estándar
    Auto-refrigeración; sin refrigeración independiente de la superficie (IC4A0A0)
    Con el kit de ventilador 8ZBDF instalado
    Refrigeración externa; refrigeración de la superficie con el módulo de refrigeración independiente instalado (IC4A0A6)
    Clase de aislamiento de acuerdo con la Normativa EN 60034-1
    F
    Protección térmica del motor de acuerdo con la Normativa EN 60034-11
    Máxima temperatura del bobinado 155 °C (limitado a 140 °C utilizando el software)
    Condiciones de funcionamiento
     
    Tipos de construcción y de organización del montaje de acuerdo con la Normativa EN 60034-7 (código IM)
    horizontal (IM3001); vertical, el motor cuelga sobre la máquina (IM3011); vertical, el motor se coloca sobre la máquina (IM3031)
    Reducción de la corriente nominal y de la corriente estática en altitudes de instalación superiores a 500 metros sobre el nivel del mar
    10% por 1000 m
    Reducción de la potencia continua en altitudes de instalación superiores a 500 metros sobre el nivel del mar
    10% por 1000 m
    Instalación en altitudes sobre el nivel del mar
     
    Nominal
    De 0 a 500 m
    Máximo 2)
    4000 m
    Grado de polución de acuerdo con la Normativa EN 60664-1
    2 (polución no conductiva)
    Categoría de sobretensión de acuerdo con la Normativa IEC 60364-4-443:1999
    III
    Protección EN 60529 3)
    Sin junta de aceite opcional: IP64
    Con junta de aceite opcional: IP65
    Con el kit de ventilador 8ZDFB instalado: IP24
    Condiciones ambientales
     
    Temperatura
     
    Operación
     
    Nominal
    De 5 a 40 °C
    Máximo
    55 °C 4)
    Almacenamiento
    De -25 a 55 °C
    Transporte
    De -25 a 70 °C
    Temperatura máx. de la brida
    65 °C
    Humedad relativa
     
    Operación
    De 5 a 85%, sin condensación
    Almacenamiento
    De 5 a 95%, sin condensación
    Transporte
    Máx. 95% a 40 °C
    Características mecánicas
     
    Pintura del motor
    Pintura con base de agua, RAL 2005 plana
    Pintura del ondulador
    Deposición electroforética (EPD), negra
    Intensidad de la vibración de acuerdo con la Normativa EN 60034-14
    Intensidad de la vibración de grado A 5)
    Rodamiento de rodillos, índices de carga dinámica y vida útil nominal
    De acuerdo con la Normativa DIN ISO 281
    Extremo del eje de acuerdo con la Normativa DIN 748
    Tipo E
    Junta de aceite de acuerdo con la normativa DIN 3760
    Tipo A
    Llave y chaveta de acuerdo con la normativa DIN 6885
    Chaveta de tipo N1; llave de tipo A
    Equilibrar el eje de acuerdo con la Normativa DIN ISO 8821
    Organización de media llave
    Brida de montaje de acuerdo con la normativa DIN 42948
    Tipo A
    Rotación suave del extremo del eje, propiedades coaxiales y plano de la brida de montaje de acuerdo con la Normativa DIN 42 955
    Tolerancia R
    Descripción breve
    ACPm65m UT 50 A
    Datos técnicos generales
  • 1)
    A partir de la revisión C1.
    2)
    Pueden realizarse operaciones continuas en altitudes que oscilen entre los 500 y los 4000 m sobre el nivel del mar (teniendo en cuenta las reducciones de corriente continua especificadas). Si las necesidades superan estos valores deben acordarse con B&R.
    3)
    El nivel de protección especificado sólo se obtiene si todos los conectores del módulo que no están siendo utilizados están cerrados con las tapas o cubiertas adecuadas. Las tapas y cubiertas adecuadas pueden adquirirse como accesorios opcionales (X67AC0M08, X67AC0M12, 8CXC000.0000-00). El módulo tiene una potencia de IP20 cuando se entrega.
    4)
    Pueden realizarse operaciones continuas en temperaturas de ambiente que oscilen entre los 40 y los 55 °C como máximo (teniendo en cuenta las reducciones de corriente continua especificadas), pero se reducirá la vida útil.
    5)
    Intensidad de la vibración de grado B bajo petición.

Módulo del ondulador

  • ID de producto
    8DIcde.ffggg7i00-1
    8DIcde.ffggg0i00-1
    Conexión del bus de continua
    Tensión
     
    Nominal
    750 VCC
    Consumo de potencia continuo 1)
    (PN / 0,97) + PIM
    Capacitancia del bus de continua
    153 µF
    Diseño
    Conector híbrido macho de 19 pins 2)
    Longitud de cable
     
    Máximo
    30 m
    Alimentación de 24 VCC
    Tensión de entrada
    24 VCC +20% / -25%
    Capacidad de entrada
    120 µF
    Consumo de potencia máximo
    10 W + PFreno + PSalida 1 de 24 VCC [0 ... 96 W] + PSalida 2 de 24 VCC [0 ... 12 W]
    Diseño
    Conector híbrido macho de 19 pins 2)
    Longitud de cable
     
    Máximo
    30 m
    1 salida de 24 VCC
    Tensión de salida
    Depende de la alimentación de 24 VCC
    -
    Corriente continua
    Máx. 4 A
    -
    protección
    Electrónica
    -
    Diseño
     
    24 VCC
    Conector M8 hembra
    -
    Puerto COM
    Conector M8 hembra
    -
    2 salidas de 24 VCC
    Tensión de salida
    Depende de la alimentación de 24 VCC
    -
    Corriente continua
    Máx. 0,5 A
    -
    protección
    Electrónica
    -
    Diseño
     
    24 VCC
    Conector M12 hembra
    -
    Puerto COM
    Conector M12 hembra
    -
    Conexión de motor
    Frecuencia de muestreo nominal
    5 kHz
    Posibles frecuencias de muestreo 3)
    5 / 10 / 20 kHz
    Frecuencia de salida máxima
    600 Hz 4)
    Conexión del freno del motor
    Cantidad
    1
    Corriente continua
    1 A
    Frecuencia de muestreo máxima
    0,5 Hz
    Umbral de respuesta para el seguimiento de la subtensión
    24 VCC -25%
    Bus de campo
    Tipo
    POWERLINK V1/V2 100 Base-T (ANSI/IEE 802.3)
    Diseño
    2 acopladores internos, 2 conectores híbridos de 19 pins
    Longitud de cable
    Máx. 100 m entre dos estaciones (longitud del segmento)5)
    Velocidad de transferencia
    100 Mbit/s
    Entradas de habilitación
    Cantidad
    2
    Cableado
    Sink
    Aislamiento eléctrico
     
    Entrada - Módulo de ondulador
    Entrada - Entrada
    Tensión de entrada
     
    Nominal
    24 VCC
    Máximo
    30 VCC
    Corriente de entrada a tensión nominal
    80 mA
    Umbral de conmutación
     
    Bajo
    <5 V
    Alto
    >15 V
    Retraso de conmutación en tensión nominal de entrada
     
    Activar 1 -> 0, PWM desactivado
    12 ms
    Activar 0 -> 1, listo para PWM
    1 ms
    Modulación en comparación con el potencial de tierra
    Máx. ±38 V
    Diseño
    Conector híbrido macho de 19 pins 2)
    Entradas de trigger
    Cantidad
    2
    -
    Cableado
    Sink
    -
    Aislamiento eléctrico
     
    Entrada - Módulo de ondulador
    No
    -
    Entrada - Entrada
    No
    -
    Tensión de entrada
     
    Nominal
    24 VCC
    -
    Máximo
    30 VCC
    -
    Umbral de conmutación
     
    Bajo
    <5 V
    -
    Alto
    >15 V
    -
    Corriente de entrada a tensión nominal
    5 mA
    -
    Retraso de conmutación
     
    Borde positivo
    En preparación
    -
    Borde negativo
    En preparación
    -
    Modulación en comparación con el potencial de tierra
    Máx. ±38 V
    -
    Diseño
    Conector M12 hembra
    -
    Soporte
    Software
     
    ACP10
    Versiones V2.43 y superiores
    8DIcde.ffggg7i00-1, 8DIcde.ffggg0i00-1 - Datos técnicos
  • 1)
    Válido en las siguientes condiciones: Tensión del bus de continua de 750 VCC, frecuencia de muestreo de 5 kHz, temperatura de ambiente de 40 °C, altitud de instalación <500 m sobre el nivel del mar, no es necesario disminuir la potencia nominal gracias al tipo de refrigeración.
    2)
    Es importante tener en cuenta que el conector híbrido de 19 pins está diseñado para un máximo de 5 ciclos de conexión.
    3)
    B&R recomienda utilizar el módulo en su frecuencia de muestreo nominal. Si se utiliza el módulo a una frecuencia de muestreo superior por razones específicas de la aplicación, se reduce la corriente continua y se aumenta la carga de la CPU.
    4)
    Se controla la frecuencia de salida eléctrica del módulo (SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS) para proteger contra un doble uso, de acuerdo con la Normativa EC 428/2009 | 3A225. Si la frecuencia de salida eléctrica del módulo supera el valor límite de 600 Hz ininterrumpidos durante más de 0,5 s, se cancela el movimiento actual y se genera el error 6060 (parte de potencia: Límite de velocidad sobrepasado).
    5)
    Limitado a 30 m si se utilizan cables híbridos.
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.