Configuraciones ACOPOS

Los servoaccionamientos ACOPOS incluyen varias funciones de tecnología específica, cuyo rendimiento, flexibilidad y capacidad han destacado en innumerables aplicaciones. Las funciones ACOPOS listadas a continuación son funciones básicas que el usuario puede alternar, según sea necesario dentro de 400 microsegundos. Por otra parte, es posible llevar a cabo gestiones, como los cambios de longitud del producto, el control de marcas de impresión, el control de par, las adaptaciones breves del proceso y el control de calidad, en cualquier momento.

  • Punto a punto
  • Acoplamiento por leva electrónica
  • Acoplamiento diferencial por leva electrónica
  • Unidad de corte
  • Levas electrónicas
  • Cizallas volantes
  • Eje vertical de desvaste
  • CNC

Los servoaccionamientos ACOPOS se pueden utilizar en distintas configuraciones dependiendo del tipo de red y de los requisitos de la aplicación. Las funciones listadas anteriormente están disponibles para el usuario en cada uno de los ejemplos de topología mostrados.

Las velocidades de reacción no están influenciadas por el sistema de control y de red utilizado si las funciones de tecnología se procesan directamente en el servoaccionamiento ACOPOS. Para los procesos más complejos, es necesario integrar sensores y accionamientos adicionales. En este caso, el nivel de rendimiento depende en gran medida del tipo de sistema de control y de red que se utilice. Los ejemplos de topología que se muestran en las siguientes páginas indican los anchos de banda admisibles con los componentes de automatización de B&R.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.