Por favor elija país e idioma:

B&R amplía constantemente la gama de funciones de OPC UA en el entorno de desarrollo de Automation Studio. Con la introducción de nuevos drivers, ahora es más fácil que nunca que los controles de B&R interactúen con los servidores OPC UA.

  • Puntos destacados
  • Menos programación
  • Comunicación independiente del proveedor
  • Integración de dispositivos de otros fabricantes

Todos los controles de B&R pueden ser gestionados como un servidor OPC UA y un cliente OPC UA. Solía ser necesario programar la conexión entre un control B&R y otro servidor OPC UA usando bloques de función del cliente PLCopen. El trabajo de programación ya es cosa del pasado.

Nuevo driver de E/S

B & R ha implementado un driver de E/S en el sistema operativo Automation Runtime en tiempo real que hace posible integrar cualquier servidor OPC UA en la configuración del control. El desarrollador de la aplicación simplemente añade "OPC UA Any Device" en el interface de Ethernet o en el componente Physical View o en el System Designer de Automation Studio. Las variables del proceso se asignan a los nodos en la asignación de E/S, configurando el driver y asegurando la transferencia de datos a través de OPC UA.

Comunicación sencilla

El driver de E/S utiliza los servicios de escritura, suscripción y de elemento supervisado empleados por OPC UA. Todo ello cubre la mayoría de las tareas de comunicación OPC UA con otros dispositivos. Solo se deben programar funciones en más profundidad, como los métodos de llamada. El control de bus OPC UA de B&R también se puede conectar fácilmente con los controles de B&R con el nuevo driver de E/S.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo