Por favor elija país e idioma:

La integración de todas las comunicaciones, desde el nivel ERP hasta el nivel de campo, es un requisito esencial para los actuales sistemas de producción más avanzados. Para superar los obstáculos entre la informática y la automatización, los operarios de las plantas tienden a utilizar cada vez más el OPC UAestándar abierto. Cuando se trata de procesos complejos con requisitos en tiempo real, sin embargo, OPC UA tiene sus limitaciones. Todo esto podría cambiar pronto gracias a las redes sensibles al tiempo (TSN).

100% de interoperabilidad y sincronización

La cuarta revolución industrial ha dado grandes pasos bajo el liderazgo de iniciativas globales destinadas a conseguir que la fabricación sea más eficiente y efectiva. Un rol central en la transición corre a cargo de la conectividad entre sistemas, que se basa en el intercambio de información con total precisión entre los componentes, y entre los componentes y la nube. Hasta ahora, se ha logrado la precisión de sincronización necesaria usando una amplia variedad de protocolos propios, lo que obliga a los usuarios a compensar la falta de interoperabilidad con enormes cantidades de trabajo adicional.

A través de una intensa colaboración, un grupo de proveedores de automatización ha logrado alcanzar el 100% de interoperabilidad con una precisa sincronización entre sus respectivos sistemas. OPC UA TSN hace posible crear soluciones uniformes para todas las aplicaciones y lograr una conectividad perfecta.

  • Puntos destacados
  • Una solución de comunicación uniforme para cada aplicación
  • Se basa al 100% en estándares abiertos
  • Seguridad integrada

La comunicación automatizada reduce la ingeniería durante la puesta en marcha

OPC UA TSN combina los mecanismos de TI con los requisitos de OT para permitir que los nodos de red se comuniquen e intercambien información automáticamente. A medida que las redes se vuelven autoconfigurables, todo lo que queda por hacer durante la puesta en marcha es realizar ajustes en función de los requisitos de la aplicación. Centrándose en la aplicación en sí, en lugar de configurar la red, los tiempos de puesta en marcha se reducen drásticamente.

Permite modelar grandes volúmenes de datos

A medida que las arquitecturas de red crecen, también lo hace el volumen de datos que se transmiten. Los modelos de información ofrecidos por OPC UA permiten representar estos datos de manera estructurada y consistente en todo el sistema. Los modelos de información facilitan modelar las propiedades de los objetos, que pueden ser dispositivos, líneas o plantas. Se han definido modelos estandarizados para que el modelado de datos sea lo más eficiente posible. Pueden ser usadas y ampliadas a medida que sea necesario. Los modelos van desde servoaccionamientos individuales hasta máquinas completas. La armonización en este nivel permite automatizar la comunicación y evita complicaciones cuando se reemplazan componentes defectuosos.

Los productos de B&R se basan en OPC UA TSN

B&R ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de esta tecnología desde los principios del proceso de especificación. La experiencia adquirida ha ayudado a la compañía a integrar rápidamente OPC UA TSN en su propia cartera.

El primer producto en llegar a la escena es un control de bus OPC UA TSN diseñado para la integración como fuente de datos en redes OPC UA TSN. Las señales de los procesos se leen a través de las respectivas conexiones de E/S y se ponen a disposición de los sistemas de nivel superior a través de OPC UA TSN. Cualquier cliente OPC UA puede acceder al control de bus de manera determinista. El control de bus de B&R es el primer dispositivo del mercado que permite conexiones OPC UA TSN.

Habiendo jugado un papel instrumental en el desarrollo de OPC UA TSN, B&R aplicó rápidamente su valiosa experiencia al desarrollo de sus propios productos OPC UA TSN habilitados.

Productos OPC UA de B&R

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo