Por favor elija país e idioma:

El software marca la diferencia

Las soluciones modernas de IoT industrial se basan en el procesado de la base de datos descentralizado cercano al proceso. Edge Embedded de B&R es una solución flexible que se puede adaptar con facilidad a todo tipo de aplicaciones.

Edge Embedded es ideal para situaciones en las que se deben enviar grandes volúmenes de datos a la nube. Añadir datos en los extremos reduce los requisitos de ancho de banda y reduce el costo de las soluciones en la nube. Con suficiente memoria para el almacenamiento en búfer, una conexión perdida no significa la pérdida de datos. La solución utiliza un control B&R estándar, que también ejecuta la lógica de la máquina en tiempo real además de proporcionar funcionalidad local.

  • Puntos destacados
  • Fácil procesamiento previo de datos
  • Acceso directo a las bases de datos
  • Seguridad integrada con OPC UA
  • Conexión directa a la nube

Hardware flexible

El hardware Edge Embedded se puede seleccionar libremente del extenso catálogo de productos de B&R. Dado que el software es independiente del hardware que se seleccione, el control se puede reemplazar en cualquier momento para adaptarse a la nueva memoria o los requisitos de procesamiento. La transferencia segura de datos está garantizada por los mecanismos de seguridad de OPC UA.

El software Edge Embedded está basado en la estructura del software mapp. La conexión a los sistemas de TI de nivel superior se configura utilizando componentes de software preconfigurados. mapp Data, por ejemplo, permite que el control envíe y recupere datos directamente hacia y desde las bases de datos.

También hay funciones para añadir datos. El componente mapp OEE, por ejemplo, calcula la eficacia general del equipo automáticamente a partir de múltiples entradas de datos individuales.

Los componentes mapp se pueden combinar, según sea necesario, con un software desarrollado internamente para expandir o adaptar soluciones de manera eficiente. Los clientes se benefician de las soluciones adaptable y flexibles que permiten que las nuevas instalaciones se integren sin problemas y sin esfuerzo en las arquitecturas de IoT industrial.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo