Por favor elija país e idioma:

B&R está ampliando su sistema X20 para incluir soporte para el protocolo de comunicación OPC UA independiente del fabricante. El nuevo control de bus del sistema de E/S X20 permitirá implementar la comunicación OPC UA directamente desde la capa del sensor hasta la capa ERP sin ningún tipo de interface.

El control de bus X20BC008U funciona como un servidor OPC UA y facilita toda la información acerca de los módulos de E/S conectados a los clientes OPC UA de cualquier fabricante. Esto incluye, por ejemplo, controles, sistemas SCADA, sistemas ERP o aplicaciones en la nube.

  • Puntos destacados
  • Desde la capa de E/S directamente a la nube
  • Comunicación independiente del proveedor y sin interfaces
  • No son necesarios herramientas adicionales

Las interfaces y las puertas de enlace ya no son necesarias

Los interfaces, las puertas de enlace y la consiguiente pérdida de información son cosa del pasado. Todos los datos del proceso de producción se transfieren por medio de un solo protocolo. El control de bus X20BC008U puede utilizarse con todos los controles y módulos de E/S de las líneas de producto X20 y X67.

Una infraestructura de red Ethernet estándar es suficiente para esta comunicación, que se basa en TCP/IP. Un conmutador Ethernet integrado también permite el cableado de conexión en cadena con otros componentes de red. El cliente NTP incorporado garantiza una sincronización temporal precisa, por lo que la marca temporal OPC UA estandarizada puede proporcionar información adicional valiosa.

Configuración y diagnósticos sencillos

A excepción de un cliente de OPC UA, no se requieren herramientas adicionales. Además de leer y escribir los datos del proceso, el modelo de información de OPC UA permite la configuración y el diagnóstico del control de bus y los módulos de E/S a través de OPC UA. La característica de navegación incluida en OPC UA permite ver rápidamente una visión general de los datos y parámetros existentes.

El nuevo control de bus también se puede agregar a un sistema B&R utilizando el entorno de desarrollo de Automation Studio, así como con otros módulos. Además, una biblioteca proporciona acceso al programa de aplicación a todos los servicios OPC UA ofrecidos por el control de bus en tiempo de ejecución.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo