Por favor elija país e idioma:

Ahora es más fácil que nunca detectar daños o contaminación en maquinaria o equipos usando el sistema de control de procesos de B&R APROL. Los resultados de la medición de las vibraciones se visualizan ahora en un gráfico 3D interactivo para ayudar a los operarios y técnicos de mantenimiento a optimizar su rendimiento.

Marcar las bandas laterales ayuda a identificar errores para frecuencias específicas. El usuario define manualmente la banda base y la primera banda lateral. Entonces, APROL calcula automáticamente el resto de marcas laterales.

El sistema de medición de las vibraciones utiliza una transformación rápida de Fourier (FFT) para identificar frecuencias de perturbaciones. Los nuevos gráficos 3D simplifican la interpretación de los resultados. Con múltiples series de mediciones visualizadas simultáneamente, los cambios en los puntos de medición se pueden ver a simple vista.

  • Puntos destacados
  • Análisis simples
  • Representación clara
  • Prevención de los costos períodos de inactividad

Resumen claro del FFT

Al pasar el cursor sobre una entrada de datos, se muestra al usuario una descripción con sus coordenadas x/y e indicación de fecha y hora. Al hacer clic y arrastrar un cuadro sobre una sección del diagrama, se amplía ésta para obtener más detalles. El diagrama 3D reemplaza el diagrama de cascada usado previamente para aplicaciones de monitorización de condiciones.

Ver armónicos

Los armónicos son una herramienta efectiva para realizar un diagnóstico de errores. Pueden ayudar a identificar qué frecuencia está causando la vibración.

El primer armónico (frecuencia fundamental) se define manualmente seleccionando un pico. El resto de armónicos, cuyo número se puede configurar, se calculan automáticamente y se muestran en un diagrama.

Filtrar las bandas laterales

Marcar las bandas laterales también ayuda a identificar errores para frecuencias específicas. El usuario define manualmente la banda base y la primera banda lateral. Entonces, APROL calcula automáticamente el resto de bandas laterales. Las amplitudes de las bandas laterales se muestran en una tabla como un valor absoluto y como un porcentaje del valor de la banda base. Estas bandas se identifican con líneas de color verticales.

Estas herramientas ayudan al usuario a identificar frecuencias dañadas de manera fácil y rápida. La detección temprana de daños y contaminación ayuda a evitar los costosos períodos de inactividad.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo