Por favor elija país e idioma:

Gestionar los parámetros online es más sencillo con APROL

La vista de la pantalla frontal (puntos de medición / parámetros online) y la vista del módulo de control (grupos de parámetros online) están disponibles para mostrar con claridad y editar fácilmente los parámetros online.

La puesta en marcha del software de aplicación se ha simplificado gracias a una vista de lista que permite introducir fácilmente los parámetros que faltan (funcionamientos, retardos, etc.), además de activar el indicador "Inhibir" para varios módulos de control simultáneamente.

Puntos destacados

  • Representación clara
  • Puesta en marcha sencilla
  • Transferencia de parámetros mediante arrastrar y soltar
La gestión de parámetros online ha demostrado ser muy útil para los técnicos encargados de la puesta en marcha y los operarios de sistemas en plantas de gran tamaño.

Los nuevos cuadros de diálogo permiten mostrar simultáneamente todos los parámetros para un punto de medición, así como una comparación de varios de estos puntos. Los parámetros online existentes también pueden transferirse a otros puntos de medición utilizando estos cuadros de diálogo. Cuando se importan los parámetros online en el proyecto creado en la herramienta de ingeniería CaeManager de B&R, se crea automáticamente una nueva versión con el comentario de versión "Parámetros online importados".

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo