Por favor elija país e idioma:

Al monitorizar de forma permanente los activos de manufacturación, es posible reducir los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad mientras se optimiza la disponibilidad y la utilización.

EL fallo de activos ubicados en puntos críticos en el proceso de producción podría detener una línea completa. La monitorización continua de los datos de funcionamiento utilizando la Monitorización del rendimiento del activo le brinda al personal operativo acceso a información importante sobre los equipos. Se pueden evitar fácilmente muchos fallos comprobando el grado de contaminación de un intercambiador de calor o identificando un punto de operación crítico de cavitación de una bomba centrífuga. La combinación de datos de medición con umbrales de calidad definidos da tiempo para aplicar medidas correctivas planeadas de manera eficiente antes de que se produzcan problemas mayores.

Módulos de control para línea de suministro

Este bloque de software calcula continuamente la pérdida de presión en una tubería. Ello permite estimar el grado de contaminación y la pérdida hidráulica en los conductos de transporte.

Módulo de control para intercambiadores de calor

La detección continua de incrustaciones en el intercambiador de calor permite monitorizar continuamente la efectividad de la transferencia de calor.

Módulo de control para bombas centrífugas

Este módulo de control se suministra con las medidas y datos existentes de la bomba centrífuga. Se pueden extraer conclusiones sobre la eficiencia de la bomba comparando los datos de la bomba con los datos de medición reales. Las mediciones de succión y descarga, junto con las de caudal de flujo, se pueden usar para detectar puntos de operación críticos de cavitación.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo