Por favor elija país e idioma:

Los daños o contaminación en la maquinaria y equipo se pueden detectar mediante la medición de las vibraciones. Los resultados se visualizan en un gráfico 3D interactivo para ayudar a los operarios y técnicos de mantenimiento a optimizar su rendimiento.

Las frecuencias de perturbación se identifican utilizando la transformada rápida de Fourier (FFT) en el módulo de E/S, y los resultados se muestran claramente en diagramas 3D. Al visualizar simultáneamente varias series de mediciones se facilita la identificación de los cambios en los puntos de medición de forma rápida.

Visión general clara de la transformada rápida de Fourier (FFT)

La descripción muestra valores X/Y detallados, incluyendo la marca de tiempo. Al hacer clic y arrastrar un cuadro sobre una sección del diagrama, se amplía ésta para obtener más detalles – el diagrama 3D reemplaza el diagrama de cascada usado previamente.

Visualización de armónicos

La visualización de armónicos pueden ayudar a identificar qué frecuencia está causando la vibración. El primer armónico (frecuencia fundamental) se define manualmente seleccionando un pico, el resto se identifican y se visualizan de forma automática.

Marcado e identificación de bandas laterales

Marcar las bandas laterales ayuda a identificar errores en frecuencias específicas. El usuario define manualmente la banda de base y la primera banda lateral; el resto se detectan y se visualizan de forma automática. Las amplitudes se muestran en una tabla como valor absoluto y como porcentaje del valor de la banda de base.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo