Por favor elija país e idioma:

La Monitorización del rendimiento de control (CPM) ayuda a los operarios de planta a trabajar de manera más eficiente. Basándose en los datos estándar que se encuentran en cada lazo de control, el módulo de control de CPM calcula automáticamente los parámetros que se pueden usar para evaluar el rendimiento de control.

Estos parámetros se resumen en un informe de análisis que se adapta al ciclo de control respectivo. Los gráficos del informe facilitan la identificación rápida de escenarios de fallos típicos (por ejemplo, fricción de la válvula) que tienen un efecto negativo en el rendimiento de control. La CPM de APROL funciona en tiempo real y permite un análisis altamente dinámico.

  • Puntos destacados
  • Indicadores de rendimiento claves (IRCs) informativos
  • Control de rendimiento claramente visible en todo momento
  • Parámetros adaptables con suma facilidad
Comparación intuitiva de todos los controles PID en la planta

Lazo de control, planta e informes ad hoc

  • Las siguientes funciones están disponibles:
  • Informe de lazo: Informe detallado de los parámetros característicos del lazo de control
  • Informe de la planta: Identificar rápidamente los problemas de control
  • Creación de informes ad hoc: Cree sus propios indicadores clave del rendimiento

Los Indicadores de rendimiento claves (IRCs) para la comparación de la calidad de control

Los Indicadores de rendimiento claves (IRCs) adimensionales permiten comparar el rendimiento de distintos lazos de control. Cada uno de los indicadores de rendimiento claves (IRCs) está formado por varios parámetros proporcionados por el módulo de control de CPM. Pueden tener valores que van del 0% (pobre) al 100% (muy bueno).

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo