Por favor elija país e idioma:

El software del sistema APROL y los componentes de automatización X20 se enfrentan continuamente a los nuevos desafíos en las aplicaciones de automatización de fábricas, procesos y fabricación en todo el mundo.

  • Instalaciones en diferentes industrias
  • Alto rendimiento, fiabilidad y disponibilidad del sistema
  • Operación optimizada y eficiente a lo largo del ciclo de vida de un activo
  • Procesos ascendentes, descendentes y auxiliares, todos ellos automatizados por APROL
  • Valores de proceso actuales gestionados online en una base de datos central en tiempo real
  • Actualizaciones y nuevas innovaciones interoperables con la base instalada
  • Módulos de E/S: alto rendimiento, diseño robusto y variedad

Adaptabilidad total

APROL se ajusta perfectamente para satisfacer las demandas de adaptabilidad completa desde un solo nodo con 50 canales de E/S hasta una planta grande de hasta 500.000.

Un solo nodo

Un sistema de un solo nodo está compuesto por un PC de automatización y un controlador. Los sistemas de ingeniería, tiempo de ejecución y operador están instalados en un PC de automatización en sistemas Linux separados.

Arquitectura Cliente/Servidor

Los sistemas mayores pueden tener opcionalmente hasta 63 servidores redundantes de funcionamiento. La estación del operario obtiene sus datos en tiempo real como un cliente del servidor de funcionamiento.

Ingeniería/Puesta en servicio en equipo

La funcionalidad de ingeniería concurrente del sistema de control de procesos APROL permite que hasta 25 ingenieros trabajen simultáneamente en un mismo proyecto.

Redundancia en todos los niveles

APROL se puede implementar con redundancia parcial o total a todos los niveles. Ello garantiza el elevado nivel de disponibilidad de todos los sistemas de bus, las estaciones de operario, los servidores de funcionamiento y los controles.

Seguridad completamente integrada, pero separada

Los controles de seguridad y los módulos de E/S están plenamente integrados en el sistema. El software de ingeniería SafeDESIGNER, sin embargo, está separado de la ingeniería de CaeManager.

Funcionalidad independiente del tamaño del sistema

Independientemente del tamaño de su sistema, los usuarios disfrutan de acceso a la gama completa de características y funciones de APROL sin restricciones y pueden trabajar en el mismo entorno de ingeniería con el que están familiarizados.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo