Por favor elija país e idioma:

Más OPC UA en APROL

Los usuarios del sistema de control de procesos APROL de B&R ahora pueden disfrutar, aún más, de los beneficios proporcionados por OPC UA. Actualmente disponible directamente en los servidores del sistema operativo APROL Linux el servidor OPC UA y cliente OPC UA permite abrir la comunicación independientemente del proveedor.

Todas las variables APROL que hacen que el servidor OPC UA esté disponible a otros clientes OPC UA mediante el acceso de lectura o escritura pueden ser definidas mediante un simple proceso de selección. Todas las entradas de datos que necesitan ser vinculadas pueden ser seleccionadas fácilmente a través de la función integrada del navegador del cliente OPC UA. De forma automática se pone a disposición una característica importante como el acceso a través de lectura o escritura.

Puntos destacados

  • Integración en el servidor de funcionamiento
  • Intercambio de datos directo
  • Comunicación flexible

Mediante la integración en la herramienta de ingeniería CaeManager, B&R utiliza OPC UA para ofrecer una dimensión totalmente nueva de la comunicación abierta. Unas sencillas funciones para acceder a los datos permiten la configuración de variables de puerta de enlace. Toda la imagen del proceso para el sistema está disponible en el cliente y el servidor OPC UA mediante un acceso de lectura/escritura basado en los datos del proceso del servidor de funcionamiento.

OPC UA permite supervisar y controlar fácilmente sistemas de distintos fabricantes mediante el sistema de control de procesos APROL de B&R.

La gestión de motores y unidades de control, controles compactos OPC y otros equipos pueden intercambiar directamente información importante de funcionamiento, servicio y diagnóstico con el cliente OPC UA. Además, un servidor OPC UA puede ser utilizado para conectar cualquier número de paneles de visualización o sistemas SCADA al sistema de control de procesos APROL.

La comunicación también se puede configurar entre los sistemas operativos de APROL. Esto no sólo puede realizarse dentro de un mismo proyecto, sino también entre distintos sistemas APROL con una versión de software diferente.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo