Por favor elija país e idioma:

Reducir de manera eficiente el índice de alarmas

Las funciones de análisis de datos exploratorios que ofrece el sistema de control de procesos B&R APROL ahora también están disponibles para los datos del histórico de alarmas. Esto permite identificar y eliminar las alarmas y notificaciones innecesarias. Un enfoque sostenible de la gestión de alarmas puede suponer un ahorro en personal y mejorar la seguridad.

Un número excesivo de alarmas y notificaciones en realidad pueden ser contraproducentes y desensibilizar a los operadores. Pueden descuidar las alarmas o incluso desactivar dispositivos de señal como bocinas y campanas, lo que compromete seriamente la seguridad de la planta. Por lo tanto, la gestión de alarmas debería incluirse en las primeras fases de diseño de una planta.

  • Puntos destacados
  • Gestión eficiente de alarmas
  • Indicadores de rendimiento claves (IRCs) para EEMUA 191, ANSI/ISA 18.2 e IEC 62682
  • Fácil acceso mediante navegador web

Organizado e intuitivo

Los operarios deberían ser capaces de gestionar cada alarma y notificación de manera eficiente y confiable. Eso significa limitar su número y frecuencia a niveles razonables, así como mostrarlos de una manera organizada clara y consistente.

Los informes de alarma se pueden ver en cualquier dispositivo habilitado para la web.

El informe de estadísticas de alarmas APROL ayuda a los usuarios a cumplir con estos requisitos. Proporciona indicadores de rendimiento claves (IRCs) para una gestión eficiente de las alarmas de acuerdo con los requerimientos del EEMUA 191 ANSI/ISA 18.2 y del IEC 62682.

Los informes de los indicadores de rendimiento claves (IRCs) ayudan a identificar las alarmas consecuentes y persistentes, proporcionando información útil sobre la tasa de alarma promedio por operario y unidad de tiempo. El análisis de datos diarios, semanales o mensuales puede proporcionar una base sólida para identificar debilidades en el sistema de alarma y puede determinar rápidamente las medidas adecuadas para reducir los índices de alarma.

Minimizar las alarmas consiguientes

El informe de alarmas indirectas identifica de manera efectiva las relaciones causa-efecto entre las alarmas para ayudar a minimizar la aparición de alarmas indirectas. Este informe también se puede usar para analizar las alarmas resultantes de la intervención del operario así como las intervenciones del operario llevadas a cabo en respuesta a las alarmas del proceso.

Los informes de alarmas de APROL están disponibles a través de interfaces de usuario intuitivas basadas en internet que no requieren de ningún software adicional que el del navegador de internet. Con APROL, la implementación de la gestión de alarmas no podría ser más sencilla .

Análisis de exploratoria de datos

Además del análisis tradicional basado en informes en los que el contenido está rígidamente definido, el sistema de control de procesos APROL también ofrece análisis de exploratoria de datos. Este método solo define las fuentes de los datos, pero no cómo se presenta. Los informes y análisis se pueden personalizar y modificar en cualquier momento, con tan solo arrastrar y soltar. Un gerente puede preferir un resumen simplificado de los datos de rendimiento, mientras que un ingeniero de procesos quizás solicite información detallada acerca de un proceso concreto. Los datos mostrados se pueden cambiar, filtrar y ordenar de forma interactiva.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo