Por favor elija país e idioma:

El DownloadManager del sistema de control de procesos APROL de B&R permite que el nuevo software se transfiera a múltiples controles en paralelo para minimizar el valioso tiempo total invertido en mantenimiento y paradas imprevistas.

Los proyectos de automatización más grandes pueden involucrar a varios cientos de controles. Para aplicar cambios y actualizaciones a tantas instancias del software de la aplicación, necesita una herramienta eficiente. Esta herramienta debe ser capaz de identificar de forma fiable cualquier módulo de software nuevo o modificado. Si la actualización del software interrumpiera el funcionamiento de alguna manera, esto debe conocerse antes de iniciar la descarga. APROL DownloadManager cubre todos estos requisitos.

  • Puntos destacados
  • Garantiza la redundancia
  • Realice actualizaciones de forma rápida y sencilla
  • Conserve la consistencia

Asegure una máxima consistencia

En la última versión de DownloadManager, la descarga secuencial de un solo módulo ha sido reemplazada por la descarga de módulos de transferencia. Los módulos de software procesados cíclicamente ahora pueden instalarse secuencialmente o en paralelo. De esta forma se garantiza que los cambios en el software de la aplicación (módulos de software) se apliquen con la máxima consistencia.

Descarga en paralelo

La posibilidad de descargar el software de control simultáneamente en tantos controles como sea posible puede ahorrar un valioso tiempo durante las fases de ingeniería y puesta en marcha. APROL proporciona una visión general clara de los pasos involucrados en cada descarga (preparar módulo de transferencia, generar, descargar, instalar y usar). De esta forma, los usuarios pueden saber fácilmente qué está sucediendo en los controles en todo momento.

Comprobación del nuevo software

Dependiendo del lenguaje IEC utilizado, el nuevo software puede tener un impacto variable en los recursos del controlador. En sistemas redundantes, es posible probar una nueva versión de software en el controlador inactivo para evitar poner en peligro la estabilidad y la disponibilidad del sistema con una actualización.

Garantiza la redundancia

Para garantizar la redundancia, los controles deben intercambiar continuamente datos relevantes para la redundancia. Por lo tanto, cualquier cambio en el software de la aplicación debe estar completamente sincronizado entre el controlador primario y secundario. De un vistazo, DownloadManager muestra si las versiones del software son las mismas y si es posible realizar un cambio sin generar interrupciones.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo