Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Captura centralizada de datos del proceso y de funcionamiento

APROL PDA - Verificación fiable de calidad

La captura de datos del proceso y funcionamiento centralizado de las máquinas y equipos utilizando el sistema de control de procesos APROL de B&R es ahora mucho más sencillo. La nueva solución APROL PDA tiene un navegador, un bloque de funciones y un elemento de visualización PDA.

La captura de datos centralizada con APROL PDA permite una completa supervisión online del rendimiento, así como una clara visión general. El potente y sumamente fiable archivo a largo plazo hace posible el seguimiento de calidad en todo el proceso productivo. Los informes altamente flexibles con funciones integradas de análisis ayudan a optimizar la producción. La visualización combinada de los datos en curso, las alarmas y los eventos continuos en TrendViewer facilita el seguimiento de la causa y efecto.

Puntos destacados

  • Integración en el servidor de funcionamiento
  • Intercambio de datos directo
  • Comunicación flexible

El nuevo navegador PDA permite leer todas las entradas de datos en un controlador B&R sin necesidad de utilizar el proyecto de Automation Studio que se encuentra en el controlador. Los nuevos bloques de funciones PDA facilitan enormemente definir el archivo de datos requerido en un sencillo lenguaje de bloque. El orden de los pins de un bloque de funciones escalable se utiliza para definir automáticamente una estructura de tabla en el servidor APROL SQL.

APROL PDA
APROL PDA garantiza que el usuario siempre dispondrá de una visión general de los datos más importantes del sistema o de la máquina

DisplayCenter ofrece los nuevos elementos de visualización AprolVncViewer y VncViewer, que pueden incrustarse en un gráfico de proceso. VncViewer permite agrupar simultáneamente varias aplicaciones de visualización VNC en visiones generales. Ello permite, por ejemplo, mostrar simultáneamente varias visualizaciones de la máquina en un gráfico de proceso y a cualquier escala, independientemente de la respectiva plataforma. También está disponible una herramienta web que permite incrustar páginas web, por ejemplo en aplicaciones HMI basadas en HTML 5, cámaras IP e informes inteligentes de mercado.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.