Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Tecnología reACTION

reACTION_1

Automatización ultrarrápida: 1 μs

Sencillo, estandarizado, económico

Con la tecnología reACTION, los programas creados en el editor de bloques de funciones se ejecutan directamente en los módulos de E/S de la serie X20 y X67, eliminando la transmisión de datos y reduciendo los tiempos de respuesta hasta 1 microsegundo.

Tecnología reACTION
  • Con la tecnología reACTION, los subprocesos de tiempo crítico se ejecutan directamente en el módulo de E/S, lo que elimina estos factores limitantes de la ecuación de tiempo de respuesta. Aunque la ejecución se distribuye, el software en sí sigue estando centralizado y por lo tanto la programación es tan sencilla como con las soluciones de control convencionales.

     
    • Respuestas de E/S ultrarrápidas
    • Tanto para sistemas de gama baja como de gama alta
    • Completamente integrada
    • Tecnología IEC 61131 abierta
    • Gestión centralizada del software
    • Ejecución descentralizada del programa
     
    reaction
Enfoque convencional
  • En una solución de control convencional, cada señal de E/S debe enviarse a través de la red al controlador central, donde se procesa y luego se devuelve al módulo de E/S. Los tiempos de respuesta están, por tanto, muy influenciados por el rendimiento de la red, el número de nodos de la red, el rendimiento del controlador y la carga del controlador.

     
    • El tiempo de respuesta depende:
    • Del rendimiento de la red
    • Del número de nodos de la red
    • Del tráfico de la red
    • Del rendimiento de la CPU
    • De la carga de la CPU
     
    klassischer Ansatz

Grandes ventajas

Prácticamente en todos los sectores industriales encontramos algunos procesos donde el tiempo es de vital importancia y donde la ejecución precisa es esencial, tanto para la calidad del producto como para el resultado final. Tradicionalmente, estos procesos exigen unos tiempos de respuesta de microsegundos y requieren unas soluciones complejas y específicas, con un elevado coste.

Pero ya no es así. La tecnología reACTION de B&R ahora reduce los tiempos de respuesta a un microsegundo, de forma sencilla y económica, utilizando componentes estándares de software y hardware.

Vorteilspaket
La tecnología reACTION está disponible en ambos módulos de E/S X20 y X67, además de en los controladores compactos X20.

Componentes estándares de hardware y software

Por otra parte, la tecnología reACTION se basa totalmente en módulos de control y de E/S estándares de la serie X20 y X67 de B&R. Cuando se trata de la integración de hardware, no existe ninguna diferencia entre los módulos estándares y los módulos reACTION. Lo mismo ocurre con la programación. Las aplicaciones con la tecnología reACTION se desarrollan en el conocido entorno Automation Studio, por lo que los desarrolladores con experiencia previa en Automation Studio podrán implementar las soluciones de reACTION sin formación adicional.

Ultrarrápidos y económicos

Con un precio sólo ligeramente superior a los módulos de E/S estándares de B&R, los módulos reACTION permiten utilizar la automatización ultrarrápida en una gama mucho más amplia de máquinas. Mejorar la producción y la calidad ya no es un lujo inalcanzable.

El módulo reACTION se encarga de una parte del procesado, liberando tanto el controlador como la red, y en muchos casos permitiéndoles reducir su actividad. En la mayoría de casos, el ahorro resultante compensa el coste adicional de los módulos reACTION.

IEC 61131 y desarrollo modular

Está disponible una extensa librería de bloques de funciones IEC 61131 en el editor del diagrama de bloques de funciones estándar. La ingeniería de software modular acelera drásticamente los proyectos de desarrollo.

Weitere information
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.