
La versión asequible de la serie estándar
Simplificar el sistema de sujeción entre el eje del motor y el engranaje, reducir el par de salida a un nivel estándar en el mercado y bajar las relaciones de transmisión han permitido a B&R ofrecer un reductor a un coste atractivo. Esta serie está disponible con relaciones de transmisión de 5, 10 y 25. El eje de salida solo está disponible con chaveta.
Reductores planetarios con eje de salida
Principio de montaje por módulos exclusivo para reductores estándar
Los reductores estándar son de una sola etapa para relaciones de transmisión i= 3, 4, 5, 7, 8 y 10 y tienen un juego de ≤8 - ≤15 arcmin. Además, estos reductores también se ofrecen en diseños de dos etapas o de tres etapas. La serie premium proporciona la posibilidad de tener un juego de ≤ 1 arcmin, a la vez que soporta pares de salida elevados. Los reductores de la serie estándar de B&R permiten elegir entre todas las geometrías de salida establecidas en el mercado en el área de reductores planetarios coaxiales.
- Esto permite a B&R suministrar reductores para las aplicaciones existentes sin tener que realizar cambios en la máquina.
Con la serie 8GP55, también podrá combinar los rodamientos de salida y la geometría de salida de la serie premium 8GP60, junto con el juego de torsión de la serie estándar para aplicaciones que no requieren un juego extremadamente reducido. Esto permite gestionar las altas fuerzas radiales y axiales de forma rentable.
- En aplicaciones donde basta con el juego de la serie estándar, supone una solución asequible para aplicar unas fuerzas de apoyo más elevadas.