Por favor elija país e idioma:

Integración ISOBUS completa

B&R ofrece una pila ISOBUS para maquinaria agrícola que permite una comunicación estandarizada entre tractores y aperos. ISOBUS es un protocolo de comunicación basado en CAN que permite que máquinas de diferentes fabricantes puedan intercambiar datos. Como miembro de la Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF), el nuevo ISOBUS-Stack de B&R es una solución óptima para el sector.

  • Puntos destacados
  • Comunicación independiente del proveedor entre máquinas agrícolas
  • Herramientas de simulación para el desarrollo eficiente de proyectos
  • Hardware certificado

La pila ISOBUS de B&R cubre todos los aspectos relevantes del estándar ISOBUS. Incluye terminal universal, control auxiliar, controlador de tareas (básico y basado en geolocalización), control de sección del controlador de tareas y ECU básico del tractor. El stack se amplía constantemente con nuevas funciones y se está comprobando su compatibilidad en las pruebas de enchufes ISOBUS. B&R ofrece un amplio apoyo al desarrollo y una selección de cursos de formación y seminarios. Las amplias posibilidades de simulación facilitan un desarrollo de proyectos eficiente y rentable.

Hardware certificado

Además del software, el hardware de control X90 también cumple con los requisitos de la norma ISOBUS. Por ello, B&R ha hecho que su sistema sea comprobado por el Centro de Pruebas ISOBUS (ITC) independiente. Las pruebas de laboratorio confirmaron que el control X90 puede utilizarse como controlador de tareas ISOBUS.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo