Por favor elija país e idioma:

Potente PC para maquinaria móvil

Un potente PC con un procesador Intel Core i completa la gama de productos de B&R para máquinas móviles. El Automation PC móvil 3100 dispone de protección IP69K y está especialmente diseñado para su uso en entornos exigentes. Su alto rendimiento hace que resulte ideal para máquinas inteligentes que se comunican entre sí y con la nube.

El Automation PC móvil 3100 dispone de un procesador Intel Core i de 7ª generación. El rendimiento puede pasar de un procesador Celeron de 2,2 GHz a un procesador Core i7 de 2,8 GHz. Ofrece hasta 16 GB de RAM y 480 GB de memoria flash, y está equipado con un módulo TPM. También es compatible con sistemas operativos estándar como Windows 10 IoT Enterprise y Linux. El rendimiento informático del PC permite la implementación de funciones de máquina semiautónomas o totalmente autónomas.

  • Puntos destacados
  • Adecuado para su uso en entornos exigentes
  • Sistemas operativos estándar: Windows y Linux
  • Rendimiento escalable hasta el procesador Core i7 (2,8 GHz)

Utilizado en los entornos más exigentes

Su diseño es especialmente sólido y es resistente a golpes, vibraciones, sal, luz ultravioleta y aceite. A pesar de que la carcasa está totalmente sellada, no se utilizan ventiladores. Un sistema de gestión de temperatura especialmente desarrollado permite trabajar con temperaturas superficiales de -40 °C a +85 °C.

El PC para maquinaria móvil tiene dos puertos para USB y Fast Ethernet cada uno, así como dos ranuras para placas opcionales PCIe.

Expansión modular

El PC es insensible a las fluctuaciones de tensión. Además de un amplio rango de tensión estándar de 9 a 32 V, también dispone de una protección de descarga de carga integrada. Esto compensa los picos de tensión de alimentación para proteger los componentes electrónicos y garantizar un funcionamiento ininterrumpido. Dos ranuras internas permiten ampliar el PC de forma modular con interfaces de comunicación adicionales.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo