• Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Medidas para optimizar el consumo de energía

iStock_000021748441Large

A medida que siguen incrementando los costes de la energía y las sanciones por incumplimiento de los objetivos de Kyoto, la imperante necesidad de mejorar la eficiencia energética no puede ignorarse. El primer paso para ahorrar energía es saber exactamente cómo, cuándo y dónde se consume. Por ello, una medición sofisticada del consumo de energía es una característica esencial de una solución eficiente. El sistema APROL EnMon de B&R ofrece una monitorización continua de la energía, ya sea como una unidad independiente o integrado en un sistema de control de procesos.

En todo el mundo existe una creciente presión política para fabricar productos eficientes energéticamente con métodos de producción respetuosos con el medio ambiente. En todos los mercados, puede percibirse un aumento de la sensibilidad con este tema. Sin duda, la publicación de la Normativa EN/ISO 50001 para sistemas de gestión de la energía en junio de 2011 tuvo mucho que ver.

Un factor decisivo en la eficiencia global de una máquina, línea de producción o sistema es la tecnología de accionamiento y control que la ejecuta. Las soluciones de B&R garantizan un óptimo dimensionamiento y diseño de los motores y servoaccionamientos, y ofrecen funciones de ahorro energético, como el montaje tipo cold plate en el armario eléctrico, la posibilidad de compartir el bus de continua y la regeneración activa de la energía de frenado.

Supervisión energética autónoma

La innovadora solución de monitorización de la energía de B&R se denomina APROL EnMon. Ayuda a los usuarios a implementar la Normativa ISO 50001, y también a reducir los costes y ser más competitivos, mejorando la eficiencia energética. Al identificar cómo interactúan los costes de la energía y la producción, el consumo se puede tener en cuenta para la fijación de precios y la contabilización de costes, o para facturar directamente según el principio "el usuario paga".

EnMon ayuda a identificar los ahorros potenciales y proporciona una justificación para los proyectos de reducción de costes para conseguir la máxima rentabilidad con cualquier tipo de energía. Supervisar la fuente de alimentación reduce el tiempo de inactividad y ayuda a evitar interrupciones imprevistas.

La solución de B&R para la eficiencia energética refuerza el proceso de mejora continua, ya sea como una unidad independiente o integrada en un sistema de control de procesos APROL existente. Todos los datos de consumo de energía relevantes se miden, se registran y se evalúan. Es posible generar informes y gráficos de energía para una máquina individual, sistema, subsistema u organización.

Los informes se pueden clasificar de la forma más conveniente, según lote de fabricación o unidad de coste. Basado en el sistema de control de procesos APROL, la plataforma APROL EnMon ofrece la máxima flexibilidad y escalabilidad para adaptarse a sistemas con un número variable de puntos de medición con un esfuerzo de ingeniería mínimo.

Solución lista para utilizar

APROL EnMon viene preinstalado en un Automation PC 910, un ordenador industrial de B&R para instalación en armario eléctrico. La parametrización y la puesta en funcionamiento son especialmente rápidas, ya que la configuración del software y el hardware se encuentra en el punto adecuado. Todo lo que el usuario debe hacer es configurar los ajustes de red e introducir los sensores y las plantillas de software asignadas en una tabla. Entonces, el software de la aplicación se genera y se carga automáticamente.

Además del entorno de desarrollo y el software de operario de EnMon, otro componente primordial es su potente base de datos con interface SQL. Esta base de datos se ejecuta en el sistema operativo Suse Linux Enterprise Server altamente estable y guarda un historial de todos los datos de energía requeridos.

Es posible acceder a los datos desde cualquier ubicación utilizando un navegador web de un PC de sobremesa, sin necesidad de ningún software adicional. El número de controladores EnMon requeridos por una aplicación en particular depende de la cantidad y el tipo de posiciones de medición y del tipo de procesamiento de datos ejecutado. Generalmente, cada controlador recibe y procesa los datos de varios centenares de posiciones de medición. Se pueden añadir controladores adicionales fácilmente, según sea necesario. Los datos se introducen en el sistema de supervisión a través de interfaces industriales comunes como POWERLINK, Modbus TCP, Profibus o Ethernet/IP.

APROL EnMon #1
Como una solución preconfigurada lista para utilizar, EnMon es fácil de instalar. Los módulos basados en navegador proporcionan a los usuarios de cualquier PC de sobremesa un útil acceso a todas las vistas y funciones.

Integración total de todas las fuentes de energía

La supervisión con APROL EnMon no se limita a la energía eléctrica. Son compatibles todos los tipos de energía, y el sistema diseñado de forma genérica permite a los usuarios definirlos y asignarles un nombre libremente. Esto permite supervisar no sólo la energía eléctrica, sino también la calefacción de gasóleo, gas, vapor o urbana, así como otros elementos que normalmente no se monitorizan cuando se trata de energía, como son el aire comprimido y el agua.

Los usuarios de APROL EnMon pueden seleccionar entre una gran variedad de módulos de E/S extremadamente compactos de la serie X20 de B&R para medir y registrar el consumo de energía. Los módulos de comunicación X20IF proporcionan conexiones Modbus RTU, ModbusTCP, Profibus DP y EtherNet/IP para leer los valores de los puntos de medición en las redes existentes.

Se puede medir la tensión, la corriente, la frecuencia y la energía reactiva en todas las fases con el módulo de medición de energía eléctrica X20AP. El X20AP mide hasta el armónico 31, lo cual también permite detectar armónicos no deseados en redes eléctricas locales. Éstos se producen cuando se utilizan demasiados variadores para ahorrar energía.

El módulo X20AI para señales analógicas se utiliza para medir el flujo. El módulo de contador X20DC mide señales de impulsos digitales. El módulo de comunicaciones X20CS con maestro M-Bus integrado tiene capacidad para 250 contadores de energía térmica, gas, agua, corriente o impulsos con conexiones M-Bus. En principio, se puede utilizar cualquier módulo de E/S de la serie X20.

Análisis informativos

Durante la puesta en marcha, el servicio y el mantenimiento, el EnMon Dashboard ofrece a los administradores de energía y sus equipos, tanto un entorno de información basado en web, como un potente entorno para el diagnóstico del sistema y su funcionamiento. APROL EnMon proporciona dos interfaces personalizados especialmente adaptados a las funciones y tareas específicas.

El sistema sigue la jerarquía de distribuidor principal/distribuidor sedundario/consumidor, permitiendo asignar cada posición de medición como área, subárea o consumidor. Es posible visualizar varios informes de facturación y de análisis preconfigurados, así como características de análisis de tendencias, en distintos formatos, incluyendo tablas, diagramas de barras o sectores, o diagramas de diferentes tendencias.

Para gestionar los datos de APROL EnMon, el sistema dispone de un interface SQL para la conexión con redes de inteligencia empresarial. Un interface IOSYS ofrece acceso de lectura/escritura a las variables del proceso, sin la necesidad de costosos acuerdos de interconexión entre la Planificación de Recursos Empresariales y la Supervisión de la energía.

Conveniente medición y control

APROL EnMon ofrece numerosos módulos que calculan con precisión los datos de consumo de energía.

  • Uno de ellos es el módulo FlowCalculation para calcular el caudal a través de conductos de distintas formas (compuertas, boquillas, etc.) con una precisión muy elevada.
  • Otro es el módulo PowerCalculation para calcular la energía/potencia térmica contenida en el agua y el vapor.

Ya hemos mencionado los distintos tipos de informes que puede generar APROL EnMon, pero esta solución va mucho más allá. Una característica muy eficaz es la gestión de la carga, lo que ayuda a mitigar las cargas de pico y a evitar interrupciones no planificadas debido a sobrecargas repentinas.

Los módulos de control de software configurables permiten conectar y desconectar cargas manualmente, así como asignarles prioridades y comportamiento de temporización definida. Las cargas se conectan/desconectan a través de los módulos de salida digital X20DO o los módulos de comunicaciones X20IF.

APROL EnMon introduce factores en las tarifas diurnas y estacionales y permite una definición personalizada de las vacaciones. Esto permite al operario desplazar la temporización de cargas pesadas para aprovechar las tarifas más bajas. Esto aporta un considerable ahorro de costes.

La solución APROL EnMon escalable y fácilmente integrable, es perfecta para optimizar el consumo de energía. Pese a los crecientes precios de la energía sigue siendo posible reducir los costes unitarios, conservando los recursos valiosos. La solución de B&R se puede implementar de forma fácil y eficaz tanto en máquinas independientes de tamaño reducido como en las plantas de procesamiento más extensas. Los consumidores periféricos, como edificios y equipos auxiliares pueden desempeñar un papel significativo en la eficiencia energética. APROL EnMon permite integrarlos en una única y completa solución de gestión de la energía.

APROL EnMon #2 dashboard
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.