• Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Sintonización óptima para autómatas hidráulicos

B&R ofrece nuevas funciones para el control hidráulico en el entorno de ingeniería Automation Studio de B&R. Los usuarios se benefician de un diagnóstico más exacto y de una puesta en marcha y mantenimiento mejorados. Con la sintonización automática para las unidades de la bomba y los autómatas hidráulicos basados en válvulas.

Para aprovechar las ventajas de la tecnología de servoaccionamiento eléctrico en aplicaciones hidráulicas, las unidades de servobomba combinan un servomotor y una bomba hidráulica. B&R gestiona el control de la velocidad y la presión de los ejes hidráulicos directamente desde el servoaccionamiento ACOPOS.

Sintonización automática del lazo de control de presión

Una nueva función de Automation Studio permite sintonizar automáticamente el lazo de control de presión para ejes hidráulicos a las condiciones del proceso, ahorrando a los usuarios un tiempo considerable durante la instalación. El proceso automatizado identifica la respuesta de frecuencia del sistema hidráulico utilizando una señal de velocidad de banda ancha y sintoniza los parámetros del lazo de control en consecuencia. B&R no sólo ofrece sintonización automática para el control de la presión. Los usuarios ya han podido sintonizar automáticamente la velocidad y los actuales lazos de control en las unidades ACOPOS.

Hydraulik

Controle sus propios procesos

Durante la sintonización automática, se identifica el comportamiento dinámico del sistema hidráulico. De esta forma los usuarios pueden ver la respuesta de frecuencia del sistema y controlar sus propios procesos de una manera más eficiente. De esta manera se pueden identificar los cambios en el comportamiento dinámico o los signos de desgaste. También puede mostrarse la configuración del lazo de control en la respuesta de frecuencia y realizar ajustes manuales específicos.

Control de válvulas eficiente

En los lazos de control hidráulicos basados en válvulas, la válvula hidráulica se utiliza para regular el servoaccionamiento hidráulico (cilindro). Por desgracia, las curvas características facilitadas en la hoja de datos para las válvulas son muy a menudo imprecisas, o el comportamiento cambia durante la vida útil del producto. Por ello, B&R ha desarrollado un proceso automatizado para la identificación de las curvas características de las válvulas. La curva se calcula tomando mediciones de la velocidad del cilindro con la válvula abierta en distintos grados. El núcleo de control hidráulico de B&R utiliza la curva característica para controlar la válvula de manera eficiente.

  • Puntos destacados
  • Diagnóstico preciso
  • Sintonización automática del lazo de control
  • Configuración acelerada
  • Utilización óptima del sistema hidráulico
hydraulic
La sintonización automática para los servoaccionamientos hidráulicos se utiliza en la industria del plástico, por ejemplo, para mejorar y simplificar simultáneamente los procesos de arranque.
vglBiquad110615
Las potentes opciones de diagnóstico basadas en la respuesta de frecuencia pueden ayudar a optimizar los autómatas hidráulicos de manera eficiente y en función de las condiciones de la máquina.
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.