Por favor elija país e idioma:

El diseño de cierre se está convirtiendo en un elemento importante para los propietarios de marcas para crear una identidad propia y un producto atractivo. Al mismo tiempo, la presión económica en el mercado altamente competitivo de las bebidas está obligando a los embotelladores a buscar soluciones innovadoras, como tapas y cierres que pesen menos, que requieran menos material y que produzcan menos residuos. La automatización de alto rendimiento es clave para los fabricantes de equipos originales, con el objetivo de garantizar un negocio de futuro para los sistemas de cierre.

Control de los cabezales de tapado con completa flexibilidad

B&R ofrece una amplia gama de soluciones para el control de cabezales de tapado:

  • Servomotores con servoaccionamiento integrado: ACOPOSmotor
  • Servomotores y servoaccionamientos ultracompactos y altamente dinámicos: 8LV y ACOPOSmicro
  • Motores paso a paso: 80MP y ACOPOSmicro
  • Motores lineales rotatorios de LinMot y ACOPOSmicro

Con B&R, los fabricantes de maquinaria pueden elegir cualquier tipo de motor, garantizando la solución ideal para cada requisito. La tecnología de servoaccionamiento utilizada no afecta al software correspondiente. Para más información, consulte Generic Motion Control (GMC).

Potencia y datos a través de un cabezal rotativo

Los componentes de accionamiento y control distribuido a menudo se instalan en una parte giratoria de la máquina. Estas máquinas cuentan con un anillo colector rotativo para alimentar tanto la potencia como el control. POWERLINK y openSAFETY garantizan conectividad, no sólo de los datos de control a una velocidad certificada de 100 Mbit/s, sino también de la fuente de alimentación de 24 V y del bus de 750 VCC para los servoaccionamientos distribuidos.

Control de movimiento con un rendimiento óptimo

El control de movimiento de B&R ofrece el rendimiento necesario para obtener la mejor calidad de sellado a las velocidades más altas de producción. Utilizando los bloques de funciones MC_MoveAdditive y MC_BR_TorqueControl para PLCopen, se puede alternar entre el control de posición y el control de par de alta precisión en 400 microsegundos.

Ventajas adicionales

Ventajas adicionales

  • Servoaccionamientos directos para motores carrusel
  • Servomotores de acero inoxidable con diseño higiénico
  • Paneles HMI de acero inoxidable con diseño higiénico
  • Diseño mecatrónico de maquinaria con soluciones de automatización distribuida
    • Módulos de E/S X67 y X20
    • ACOPOSmotor
    • ACOPOSremote
  • Control de movimiento seguro y Smart Safe Reaction
    • B&R reduce los tiempos de respuesta a 7 microsegundos, en comparación con los 80 microsegundos de las soluciones convencionales.
  • Mantenimiento predictivo: Análisis de marcas de vibración integrado para la monitorización de condiciones
  • Inspección visual integrada mediante POWERLINK
  • Control de acceso RFID para los operarios de la máquina
  • Conformidad OMAC PackML
  • SDM: diagnóstico basado en la web con un nivel de detalles sin precedentes
    • La solución definitiva para las tareas de mantenimiento
    • Acceso in situ o remoto
    • No se requiere formación
    • Sin herramientas de programación
    • Bajos costes

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo