Por favor elija país e idioma:

Una tendencia que comparten todas las líneas de envase y embalaje es la rápida proliferación de los sistemas de visión. Esto viene motivado, por un lado, por los esfuerzos para combatir la falsificación y, por el otro, por la extrema importancia del control de calidad cuando se trabaja con productos alimentarios y farmacéuticos.

Cada sistema de visión con cámaras inteligentes y basado en PC tiene sus propias ventajas. Los dos tipos han experimentado un aumento de uso no sólo en la inspección final, sino en varios puntos de todo el proceso de embalaje. La detección precoz de contaminación y desviaciones mejora de forma extraordinaria la calidad de los productos entregados.

Garantía de calidad con un sistema de visión integrado

B&R ofrece una solución de visión inteligente y flexible que consiste en cámaras, lentes, equipos de iluminación y software. La perfecta integración en el sistema de control B&R permite el intercambio de datos sincronizado en todo el sistema. Las funciones de procesamiento de imágenes son fáciles de configurar y las aplicaciones se pueden crear sin mucho esfuerzo de programación.

Procesamiento de imágenes eficaz con el Automation PC 910

Equipado con la mejor tecnología del mercado, como los procesadores Intel® Core™ i-series de última generación, el Automation PC 910 es la opción perfecta para las aplicaciones más exigentes. Los puertos USB 3.0 proporcionan una conexión perfecta para la integración de sistemas de visión. Su diseño modular permite personalizar perfectamente el Automation PC 910 según los requisitos de cualquier aplicación.

Ventajas adicionales

Ventajas adicionales

  • Integración sencilla de bloqueos de puerta IP67
  • Paneles HMI de acero inoxidable con diseño higiénico
  • Control de acceso RFID para el funcionamiento de la máquina
  • Conformidad OMAC PackML
  • SDM: diagnóstico basado en la web con un nivel de detalles sin precedentes
  • La solución definitiva para las tareas de mantenimiento
    • Acceso in situ o remoto
    • No se requiere formación
    • Sin herramientas de programación
    • Bajos costes
  • Diseño eficiente

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo