Por favor elija país e idioma:

APROL ConMon es la solución de B&R para medir, registrar y evaluar todas las condiciones importantes de los parámetros que proporcionan soporte óptimo en el proceso de mejora continua.

El objetivo principal del sistema de monitorización de condiciones es recopilar y transmitir el estado actual de un sistema, además de avanzarse para detectar o predecir daños. Con el fin de lograr estos objetivos, el sistema debe proporcionar la siguiente funcionalidad:

  • La medición, el almacenamiento y la compresión de las condiciones de los parámetros.
  • Monitorización en línea de los parámetros.
  • Vinculación en línea de los parámetros.
  • Evaluación de los datos de tendencia
  • Medición y procesamiento de los datos adicionales

Mayor calidad y disponibilidad – menor mantenimiento.

La solución radica en la toma de decisiones informadas desde mantenimiento basadas en el estado actual de su equipo siempre que sea posible. Aún así, no hay una única estrategia q valga para todo, y cada unidad en la planta necesita ser considerada de forma individual con respecto a los requisitos legales y lo que tiene más sentido técnica y económicamente. Sin embargo, actualmente, los sensores inteligentes hacen que estas soluciones sean mucho más asequibles y fácil de usar. Con APROL ConMon, B&R ofrece un paquete pre-instalado y pre-configurado que hace que la implementación de mantenimiento basado en las condiciones sea menos dolorosa que nunca.

APROL ConMon puede ser utilizado como una solución autónoma, independiente de cualquier sistema existente de control de fabricación, sistemas SCADA, sistemas de control de procesos y soluciones de PLC, o puede ser integrado en un sistema de control de procesos APROL existente.

Cursos

Formación en soluciones APROL (ConMon, EnMon, etc.) disponible en dos seminarios: Básico y Avanzado.

  • ofrece los conocimientos necesarios para usuarios principiantes.
  • Duración: 3 días
  • Configurar la topología completa (módulos de E/S, sistemas de bus de campo) con Automation Studio
  • Estructura y contenido de las plantillas para señales de entrada y transductores
  • Definir los puntos de medición utilizando una herramienta basada en Excel
  • Crear, validar y descargar todos los programas necesarios de la solución utilizando CaeManager
  • Utilizar todos los informes EnMon basados en web, incluyendo el informe de alarmas
  • Copia de seguridad y recuperación
  • Informes de la solución, incluyendo el informe de alarmas

¡Reserve su plaza ahora!

  • Este curso ofrece los conocimientos necesarios para usuarios avanzados.
  • Duración: 2 días
  • Trend System, incluyendo la herramienta de evaluación TrendViewer
  • Crear gráficos de proceso simples (diagramas de una sola línea)
  • Utilizar DisplayCenter
  • Utilizar informes estándar adicionales basados en web
  • Tecnología de bus de campo (Profibus DP, Modbus TCP, etc.)
  • Funciones básicas de los módulos de control (PAL)

¡Reserve su plaza ahora!

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo