Configuración de un servoaccionamiento ACOPOSmulti

El servoaccionamiento ACOPOSmulti consta de una placa de montaje, de diferentes módulos (fuente de alimentación, alimentación auxiliar, variador, expansor y condensador), de módulos insertables, así como de un filtro de red y de inductancia de regeneración (sólo en combinación con las fuentes de alimentación activas 8BVP).
 

La configuración de un servoaccionamiento ACOPOSmulti se lleva a cabo en 10 pasos:
 

  •  
    Pasos de configuración
         
    1)
    Determinar el método de refrigeración
    Refrigeración estándar (montaje en pared)
    Refrigeración con radiador exterior (montaje con radiador exterior)
    Refrigeración por aceite/agua
    (montaje con placa cold-plate)
    2)
    Definir y verificar el rango de tensión de alimentación y el tipo de red eléctrica
    Determinar el rango de tensión de alimentación
    Determinar el rango de tensión de alimentación
    Determinar el rango de tensión de alimentación
    3)
    Seleccionar los servoaccionamientos ACOPOSmulti, de acuerdo con los requisitos de la aplicación
    Módulos de un eje
    8BVI0014HWSx.000-1
    8BVI0028HWSx.000-1
    8BVI0055HWSx.000-1
    8BVI0110HWSx.000-1
    8BVI0220HWSx.000-1
    8BVI0440HWSx.000-1
    8BVI0880HWSx.000-1

    Módulos de dos ejes
    8BVI0014HWDx.000-1
    8BVI0028HWDx.000-1
    8BVI0055HWDx.000-1
    8BVI0110HWDx.000-1
    8BVI0220HWDx.000-1
    Módulos de un eje
    8BVI0014HCSx.000-1
    8BVI0028HCSx.000-1
    8BVI0055HCSx.000-1
    8BVI0110HCSx.000-1
    8BVI0220HCSx.000-1
    8BVI0440HCSx.000-1
    8BVI0880HCSx.000-1
    8BVI1650HCSx.000-1

    Módulos de dos ejes
    8BVI0014HCDx.000-1
    8BVI0028HCDx.000-1
    8BVI0055HCDx.000-1
    8BVI0110HCDx.000-1
    8BVI0220HCDx.000-1
    Módulos de un eje
    8BVI0014HCSx.000-1
    8BVI0028HCSx.000-1
    8BVI0055HCSx.000-1
    8BVI0110HCSx.000-1
    8BVI0220HCSx.000-1
    8BVI0440HCSx.000-1
    8BVI0880HCSx.000-1
    8BVI1650HCSx.000-1

    Módulos de dos ejes
    8BVI0014HCDx.000-1
    8BVI0028HCDx.000-1
    8BVI0055HCDx.000-1
    8BVI0110HCDx.000-1
    8BVI0220HCDx.000-1
    4)
    Seleccionar los módulos insertables ACOPOSmulti para el encoder del motor y el encoder del eje externo, de acuerdo con los requisitos de la aplicación
    8BAC0120.000-1
    8BAC0120.001-1
    8BAC0121.000-1
    8BAC0122.000-1
    8BAC0123.000-1
    8BAC0123.001-1
    8BAC0123.002.1
    8BAC0124.000-1
    8BAC0130.000-1
    8BAC0130.001-1
    8BAC0132.000-1
    8BAC0120.000-1
    8BAC0120.001-1
    8BAC0121.000-1
    8BAC0122.000-1
    8BAC0123.000-1
    8BAC0123.001-1
    8BAC0123.002.1
    8BAC0124.000-1
    8BAC0130.000-1
    8BAC0130.001-1
    8BAC0132.000-1
    8BAC0120.000-1
    8BAC0120.001-1
    8BAC0121.000-1
    8BAC0122.000-1
    8BAC0123.000-1
    8BAC0123.001-1
    8BAC0123.002.1
    8BAC0124.000-1
    8BAC0130.000-1
    8BAC0130.001-1
    8BAC0132.000-1
    5)
    Si el servoaccionamiento ACOPOSmulti debe ser ampliable: Determinar el número de ranuras opcionales en la placa de montaje para otros módulos ACOPOSmulti
    Especificar las ranuras opcionales y de reserva
    Especificar las ranuras opcionales y de reserva
    Especificar las ranuras opcionales y de reserva
    6)
    Seleccionar los módulos de alimentación ACOPOSmulti, según los requisitos de la aplicación (con alimentación activa o pasiva) y según la potencia total de los módulos ACOPOSmulti necesarios (teniendo en cuenta la disminución de potencia si la alimentación es menor de 3 x 400V)
    Módulos de alimentación pasivos
    8B0P0220HW00.000-1
    8B0P0440HW00.000-1

    Filtro de red pasivo
    8B0F0300H000.000-1
    8BVF0550H000.000-1

    Módulos de alimentación activos
    8BVP0220HW00.000-1
    8BVP0440HW00.000-1
    8BVP0880HW00.000-1

    Filtro de red
    8BVF0220H000.000-1
    8BVF0440H000.001-2
    8BVF0880H000.000-1

    Inductancias de regeneración
    8BVR0220H000.100-1
    8BVR0440H000.100-1
    8BVR0880H000.100-1
    Módulos de alimentación pasivos
    8B0P0220HW00.000-1
    8B0P0440HW00.000-1

    Filtro de red pasivo
    8B0F0300H000.000-1
    8BVF0550H000.000-1

    Módulos de alimentación activos
    8BVP0220HC00.000-1
    8BVP0440HC00.000-1
    8BVP0880HC00.000-1

    Filtro de red
    8BVF0220H000.000-1
    8BVF0440H000.001-2
    8BVF0880H000.000-1

    Inductancias de regeneración
    8BVR0220H000.100-1
    8BVR0440H000.100-1
    8BVR0880H000.100-1
    Módulos de alimentación pasivos
    8B0P0220HW00.000-1
    8B0P0440HW00.000-1

    Filtro de red pasivo
    8B0F0300H000.000-1
    8BVF0550H000.000-1

    Módulos de alimentación activos
    8BVP0220HC00.000-1
    8BVP0440HC00.000-1
    8BVP0880HC00.000-1

    Filtro de red
    8BVF0220H000.000-1
    8BVF0440H000.001-2
    8BVF0880H000.000-1

    Inductancias de regeneración
    8BVR0220H000.100-1
    8BVR0440H000.100-1
    8BVR0880H000.100-1
    7)
    Comprobar la máxima capacitancia de carga del bus de contínua
    Comprobar la capacitancia del bus de continua
    Comprobar la capacitancia del bus de continua
    Comprobar la capacitancia del bus de continua
    8)
    Seleccionar el módulo de alimentación auxiliar ACOPOSmulti, teniendo en cuenta la potencia total necesaria para la alimentación de 24V CC del módulo seleccionado, de los módulos insertables ACOPOSmulti, así como el suministro de los periféricos (por ejemplo, el PLC, los servoaccionamientos, los frenos del motor, los sensores)
    24 V internos
    8B0C0160HW00.000-1
    8B0C0320HW00.000-1

    24 V internos, 24 V externos
    8B0C0160HW00.001-1
    8B0C0320HW00.002-1

    24 V internos, 24 V externos, alimentación de 24 V externos
    8B0C0320HW00.00A-1

    42 V externos
    8B0C0160HW00.A01-1
    24 V internos
    8B0C0160HC00.000-1
    8B0C0320HC00.000-1

    24 V internos, 24 V externos
    8B0C0160HC00.001-1
    8B0C0320HC00.002-1

    24 V internos, 24 V externos, alimentación de 24 V externos
    8B0C0320HC00.00A-1

    42 V externos
    8B0C0160HC00.A01-1
    24 V internos
    8B0C0160HC00.000-1
    8B0C0320HC00.000-1

    24 V internos, 24 V externos
    8B0C0160HC00.001-1
    8B0C0320HC00.002-1

    24 V internos, 24 V externos, alimentación de 24 V externos
    8B0C0320HC00.00A-1

    42 V externos
    8B0C0160HC00.A01-1
    9)
    Determinar la anchura necesaria del backpanel sumando la anchura de todos los módulos de ACOPOSmulti necesarios (incluyendo los opcionales)
    Determinar la anchura necesaria
    Determinar la anchura necesaria
    Determinar la anchura necesaria
    10)
    Seleccionar la placa de montaje ACOPOSmulti, de acuerdo con el número total de ranuras requerido y el método de refrigeración especificado
    8B0M0040HW00.000-1
    8B0M0050HW00.000-1
    8B0M0060HW00.000-1
    8B0M0070HW00.000-1
    8B0M0080HW00.000-1
    8B0M0090HW00.000-1
    8B0M0100HW00.000-1
    8B0M0110HW00.000-1
    8B0M0120HW00.000-1
    8B0M0140HW00.000-1
    8B0M0140HW00.000-1
    8B0M0150HW00.000-1
    8B0M0160HW00.000-1
    8B0M0170HW00.000-1
    8B0M0180HW00.000-1
    8B0M0190HW00.000-1
    8B0M0200HW00.000-1
    8B0M0210HW00.000-1
    8B0M0220HW00.000-1
    8B0M0230HW00.000-1
    8B0M0240HW00.000-1
    8B0M0250HW00.000-1
    8B0M0260HW00.000-1
    8B0M0270HW00.000-1
    8B0M0040HF00.000-1
    8B0M0080HF00.000-1
    8B0M0120HF00.000-1
    8B0M0160HF00.000-1
    8B0M0200HF00.000-1
    8B0M0040HC00.000-1
    8B0M0050HC00.000-1
    8B0M0060HC00.000-1
    8B0M0070HC00.000-1
    8B0M0080HC00.000-1
    8B0M0090HC00.000-1
    8B0M0100HC00.000-1
    8B0M0110HC00.000-1
    8B0M0120HC00.000-1
    8B0M0140HC00.000-1
    8B0M0140HC00.000-1
    8B0M0150HC00.000-1
    8B0M0160HC00.000-1
    8B0M0170HC00.000-1
    8B0M0180HC00.000-1
    8B0M0190HC00.000-1
    8B0M0200HC00.000-1
    8B0M0210HC00.000-1
    8B0M0220HC00.000-1
    8B0M0230HC00.000-1
    8B0M0240HC00.000-1
    8B0M0250HC00.000-1
    8B0M0260HC00.000-1
    8B0M0270HC00.000-1
  •  
     
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.