• Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Determinar el código de pedido del reductor planetario

Bestellschlüssel 8G  DE

Tipo de reductor (e)

P ... Reductor planetario con eje de salida

F ... Reductores planetarios con brida de salida

A ... Reductor planetario angular

Series (ff)

Economy...30

Standard...40, 45, 50, 55

Premium...60

Tamaño (ggg)
  • Reductor planetario con eje de salida
    Series de reductores
    1 etapa
    2 etapas
    3 etapas
    8GP30
    040, 060, 080, 120
    040, 060, 080, 120
    ---
    8GP40
    040, 060, 080, 120
    040, 060, 080, 120
    040, 060, 080, 120
    8GP45
    067, 089, 121
    067, 089, 121
    067, 089, 121
    8GP50
    050, 070, 090, 120
    050, 070, 090, 120
    ---
    8GP55
    060, 080, 120
    060, 080, 120
    ---
    8GP60
    070, 090, 115, 142, 190
    070, 090, 115, 142, 190
    ---
    Tamaño
  • Reductor planetario con brida de salida
    Series de reductores
    1 etapa
    2 etapas
    3 etapas
    8GF40
    064, 090, 110
    064, 090, 110
    ---
    8GF60
    064, 090, 110, 140
    064, 090, 110, 140
    ---
  • Reductor planetario angular
    Series de reductores
    1 etapa
    2 etapa
    3 etapa
    8GA40
    040, 060, 080, 120
    040, 060, 080, 120
    040, 060, 080, 120
    8GA45
    089, 121
    089, 121
    089, 121
    8GA50
    050, 070, 090, 120
    050, 070, 090, 120
    ---
    8GA60
    070, 090, 115
    070, 090, 115, 142
    ---
Código de diseño (hh)

- - ... Estándar

Relación de transmisión (iii)
  • Reductor planetario con eje de salida
    Series de reductores
    Etapa-1
    Etapa-2
    Etapa-3
    8GP30
    005, 010
    025
    ---
    8GP40
    003, 004, 005, 008, 010
    009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512
    8GP45
    003, 004, 005, 008, 010
    009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512
    8GP501
    003, 004, 005, 008, 010
    009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040,050 2), 064, 100
    ---
    8GP55
    003, 004, 005, 008, 010
    009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    ---
    8GP60
    003, 004, 005, 008, 010
    012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    ---
    Relaciones disponibles
  • 1)
    El 8GP50-155 solo está disponible con las siguientes relaciones de transmisión: 004, 005, 010, 016, 020, 025, 040, 050, 100
    2)
    La relación de transmisión 050 solo está disponible para el 8GP50-155!
  • Reductor planetario con brida de salida
    Series de reductores
    Etapa-1
    Etapa-2
    Etapa-3
    8GF40
    003, 004, 005, 008, 010
    009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    ---
    8GF60
    004, 005, 008, 010
    016, 020, 025, 032, 040, 050, 064, 100
    ---
  • Reductor planetario angular
    Series de reductores
    Etapa-1
    Etapa-2
    Etapa-3
    8GA40
    003, 004, 005, 008, 010
    009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512
    8GA45
    003, 004, 005, 008, 010
    009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512
    8GA50
    003, 004, 005, 008, 010
    009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    ---
    8GA60
    004, 005, 008, 010
    016, 020, 025, 032, 040, 064, 100
    ---
    8GA75
    004, 005, 008, 010
    ---
    ---
Juego (k)

S ... Estándar

R ... Opción con juego reducido

La opción "R", con juego reducido sólo está disponible para las series 8GP60 y 8GF60.

Forma del árbol de transmisión (l)

0 ... Eje de salida con brida

1 ... Eje sin chaveta

2 ... Eje con chaveta (según DIN 6885)

3 ... Eje estriado (según DIN 6885)

Eje de salida sin chaveta estándar para las series 8GP55, 8GP60 y 8GA60.

Para las demás series de reductores con eje de salida, está disponible como estándar la variante con chaveta.

Montaje en el motor (mm)
  • 1er carácter = serie del motor
    2º carácter = tamaño del motor
    V= Servomotores 8LV
    1, 2, 3
    L = Servomotores 8LSA y 8LSC
    2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    M = Servomotores 8LSA85 y 8LSA86
    8
    N = Servomotores 8LSN
    4, 5
    J = Servomotores 8JS
    2, 3, 4, 5, 6, 7
    P = Motores paso a paso 80MP
    D = Brida 56 = Nema 23
    F = Brida 60 = Nema 23
    H = Brida 86 = Nema 34
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.