B&R Logo
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
Español España

Please choose your country:

Siganos en:

voestalpine: de profesional a profesional

Ofen 1

"Lo que un PC sólo puede gestionar con costosas tarjetas de adquisición de datos, puede gestionarse fácilmente con una solución mucho más asequible de B&R. Hemos sido capaces de implementar la comunicación entre el PLC y el ordenador de control fácilmente con la ayuda de Automation Studio".

Hermann Hötzendorfer, Ingeniero de Sistemas EMSR en voestalpine

voestalpine, el fabricante de acero más importante de Austria, utiliza una interesante aplicación de sistema de adquisición de datos de medición, demostrando que, en muchos casos, un sistema de este tipo puede implementarse utilizando un PLC estándar. Las ventajas más destacables son un considerable ahorro en componentes, una construcción robusta y una importante reducción de la cantidad de ingeniería. Además de todo ello, la compañía puede seguir desarrollando la solución de manera rentable e integrar funciones adicionales, según sea necesario.

La flexibilidad, la adaptabilidad y la transparencia fueron criterios determinantes para voestalpine, para poder aplicar sin problemas una medición de temperatura de la superficie del material ignífugo en el horno. Por ello, la compañía optó por utilizar los productos testados de B&R para este proyecto.

En comparación con el método anterior, el sistema de adquisición de datos de medición automatizado registra un volumen de datos mayor en un período de tiempo menor, sin intervención manual. Además, también permite la medición durante la compresión del material. Inmediatamente después de la medición, el sistema de control de procesos recibe los datos utilizando TCP/IP a través de una LAN inalámbrica. El núcleo del sistema de medición consta de una CPU CP360 y de módulos de entradas analógicas de la plataforma de control B&R System 2005. Este PLC de B&R puede gestionar perfectamente los 516 puntos de medición del horno a la velocidad requerida y con el flujo de datos correspondiente. Los datos registrados se envían al ordenador principal y se almacenan en una base de datos SQL. El propio PLC abre y cierra los puertos, lo cual aumenta la estabilidad de la transferencia. Asimismo, gracias a Automation Studio, toda la implementación ha ido sobre ruedas. Los ingenieros de voestalpine fueron capaces de integrar fácilmente funciones adicionales, gracias a la adaptabilidad y flexibilidad de la plataforma de control B&R System 2005.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.