Por favor elija país e idioma:

Workshop Automation Studio: Motion Control: Engranajes y levas electrónicas

Cada vez más acoplamientos entre ejes mecánicos están siendo reemplazados por ejes enlazados electrónicamente. Desde los engranajes de acoplamiento simples hasta las aplicaciones de perfil de leva pueden implementarse utilizando componentes de la tecnología mapp, que se basan en PLCopen. Las soluciones de control de servoaccionamientos de alto rendimiento de B&R aseguran que las secuencias de movimiento se realizan con la máxima precisión.

Requisitos previos y otros requisitos

Duración

Número de modelo

Curso Formación Automation Studio: Nivel básico

Curso Formación Automation Studio: Motion Control integrado

2 días

SEM441.2

Objetivos y contenido

  • Acoplamientos lineales con relaciones de transmisión
  • Desplazamiento de fase dinámico
  • Levas electrónicas
  • Mecanismos de compensación
  • Configurando y utilizando CAM Automat
  • Funciones multieje utilizando la Tecnología mapp

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo