Por favor elija país e idioma:

Formación Automation Studio: gestión de la memoria y almacenamiento de datos

Además de proporcionar la típica funcionalidad de control, actualmente los autómatas también deben ser capaces de registrar y preparar los datos para sistemas de nivel superior, además de comunicarse con una amplia gama de dispositivos en una red de máquinas. Esto sólo es posible con los conceptos de software y las directrices de programación apropiadas.

Requisitos previos y otros requisitos

Duración

Número de modelo

Curso Formación Automation Studio: Nivel básico

Curso Workshop Automation Studio: IEC 61131-3 Programación basada en texto con ST

2 días

SEM250.2

Objetivos y contenido

  • Información básica sobre los métodos de desarrollo de software
  • Diseño y programación de secuencias
  • Documentación de software y directrices de programación
  • Cadenas de caracteres, variables y constantes
  • Formatos de datos derivados:
  • Arrays, estructuras, subrangos, enumeración
  • Inicializar, copiar y comparar la memoria
  • Crear librerías de usuario
  • Llamar bloques de funciones y evaluar el estado
  • Conceptos básicos de procesamiento de la base de datos
  • Almacenamiento y gestión de datos
  • Utilizar muestras de librerías
  • Transferencia de datos y comunicación

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo