Por favor elija país e idioma:

La tecnología de seguridad integrada ofrece grandes ventajas comparado con la tecnología de seguridad cableada. El principal beneficio es la capacidad de expansión y mantenimiento de la tecnología de seguridad de la máquina.

Requisitos

Duración

Número de modelo

Curso Formación Automation Studio: Nivel básico

2 días

SEM510.2

Objetivos y contenido

  • Tecnología de seguridad integrada
  • Módulos de entrada y salida seguros, SafeLOGIC y SafeKEY
  • Funcionalidad del principio de activación, análisis multicanal y comportamiento de reinicio
  • Creación del proyecto y configuración de hardware
  • Trabajar con SafeDESIGNERSafeDESIGNER es la parte de Automation Studio, donde se crea y se configura la aplicación relacionada con la seguridad.
  • Bloques de funciones de seguridad de PLCopen
  • Comunicación entre la aplicación estándar y la aplicación de seguridad
  • Desarrollar una aplicación de seguridad de acuerdo con el modelo V
  • Opciones de puesta en marcha y mantenimiento
  • Documentación

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo